概览

优势和特点

  • AD7791的全功能评估板
  • 独立USB接口
  • 各种链路选项
  • 用于控制AD7791的PC软件

产品详情

EVAL-AD7791EBZ是一款用于低功耗、24位Σ-Δ型模数转换器(ADC) AD7791的全功能评估板。 AD7791是一款适合低频测量应用的完整模拟前端。 它是一款低功耗器件,采用3 V电源时,典型功耗为65 μA。 它内置一个片内时钟,无需外部时钟。 它采用Σ-Δ转换技术,可实现最高24位无失码性能。 输入信号施加于模拟调制器。 调制器输出由片内数字滤波器处理。 AD7791模拟输入通道接收±VREF模拟输入信号。 在输出数据速率为16.6 Hz时,AD7791具有19位峰峰值分辨率。 在此输出数据速率下,还可提供50 Hz/60 Hz同步抑制。

有关AD7791的完整数据请参考ADI的AD7791数据手册。使用评估板时,建议同时参阅AD7791数据手册和本评估板用户指南。

请先安装AD7791评估板软件,再将AD7791评估板连接到PC。

AD7791评估板上的另一个元件是ADP3303高精度、低功耗、3.3 V输出稳压器,用于为USB/串行外设接口(SPI)供电。

软件

评估软件

AD7791软件 (Rev. 1.1)
提供的软件可运行在Windows 2000操作系统,允许用户通过PC的打印机端口控制AD7791的全部功能。通过运行SETUP.EXE程序便可安装软件。

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。