概览
优势和特点
- 适用于 AD74115 的功能完备的评估板
- 系统电源和隔离由 ADP1034 提供
- 板载 2.5 V ADR4525 基准电压源
- 兼容 SPI
- 基于 PC 的控制软件
- 无 OS MBED 驱动器提供 C 语言代码示例
产品详情
EVAL-AD74115-ARDZ 是一款全功能评估板,可用于评估由 ADP1034 提供电源和隔离功能的完整系统解决方案中 AD74115 的特性。AD74115 是一款单通道、软件可配置的输入和输出套件。该套件具有模拟输出、模拟输入、数字输入、数字输出、热电偶测量以及 2 线、3 线和 4 线电阻温度检测器 (RTD) 测量功能。这些功能通过兼容的串行外设接口 (SPI) 集成在一个单芯片解决方案中。
EVAL-AD74115-ARDZ 可通过系统演示平台 (SDP) 板进行控制。采用 AD74115 评估软件,EVAL-SDP-CK1Z (SDP-K1) 板允许通过 PC 的 USB 端口来控制 EVAL-AD74115-ARDZ。EVAL-AD74115-ARDZ 需要 4.5 V 至 60 V 的工作电源电压。该 PC 向 SDP-K1 板供电。
有关 AD74115 和 ADP1034 的完整详情,请参见 AD74115 和 ADP1034 数据手册,使用 EVAL-AD74115-ARDZ 时,必须同时参阅该用户指南与数据手册。
使用入门
所需设备
- EVAL-SDP-CK1Z (SDP-K1)
- 台式电源和连接器电缆
- 运行 Windows 7® 或 Windows 10 操作系统的 PC
所需文件
- AD74115 数据手册
- ADP1034 数据手册
- ADR4525 数据手册
所需软件
- AD74115 控制评估软件
- 运行 C 语言编写的示例代码的 Mbed Studio