概览

优势和特点

  • 适用于测试多通道同步采样ADC的功能完备的评估板
  • 板载基准电压源、基准缓冲器和ADC驱动器
  • 板载电源
  • 板兼容高速系统演示平台 (SDP-H1) 控制器
  • 用于控制和数据分析的PC软件

产品详情

EVAL-AD7380-4FMCZ和EVAL-AD7383-4FMCZ均为全功能评估板,用于评估AD7380-4和AD7383-4模数转换器(ADC)的全部特性。该评估板可通过160路系统演示平台(SDP)连接器J4由EVAL-SDP-CH1Z控制。EVALSDP-CH1Z板可通过PC的USB端口并使用分析、控制、评估(ACE)软件来控制评估板,ACE软件可从ACE软件页面下载。

AD7380-4、AD7381-4、AD7389-4、AD7384-4和AD7383-4数据手册中提供AD7380-4、AD7381-4、AD7389-4、AD7384-4和AD7383-4的完整技术规格。使用评估板时,应同时参阅这些规格和本用户指南。有关EVAL-SDP-CH1Z的全部详细信息,请访问SDP-H1产品页面。ACE软件页面上提供了综合ACE用户指南。

EVAL-AD7380-4FMCZ可用于评估AD7389-4和AD7381-4。EVAL-AD7383-4FMCZ可用于评估AD7384-4。AD7381-4和AD7384-4等14位ADC用于输出转换结果的SCLK周期数较少。有关串行接口的信息以及读取转换结果所需的串行时钟(SCLK)数,请参阅产品数据手册。

相关产品

包装内含

EVALUATION KIT CONTENTS

  • EVAL-AD7380-4FMCZ or EVAL-AD7383-4FMCZ evaluation board
  • Instructions to download software

使用入门

系统要求

  • EVAL-SDP-H1
  • 信号源
  • 运行Windows XP SP3、Windows Vista、Windows 7或Windows 10、带有一个USB端口的PC

硬件 (1)

控制器板

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。