概览

产品详情

EVAL-AD608EBZ是一款配置齐全、基于FR4的4层评估板。它拥有RF输入、LO输入、限幅器输出、鉴频器输入、RSSI输出、采用单端设置的上电连接。通过VPOS和GND测试点线夹引线可获得+3V/7.3 mA电源;工作电压范围为+2.7至+5.5V。

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。