设计资源
评估硬件与软件
产品评估板和套件
EVAL-AD607
IE 浏览器的用户请注意:
Analog.com 不再支持IE11浏览器。 请及时更新您的浏览器确保您在 analog.com 得到较好体验
模拟对话
中文技术论坛
Wiki
职业
浏览器兼容性问题:ADI公司不再支持该版本的internet Explorer。为实现较好站点性能,我们建议将您的浏览器更新至最新版本。
更新internet Explorer
搜索产品型号或关键词
交互搜索和停产产品搜索
搜索技巧
打印
×
四个简单的搜索技巧
1.
按下回车键或点击搜索按钮得到搜索结果
2.
点击此处指向搜索结果页面
3.
点击此处搜索您满意的结果
4.
使用右侧栏的删选功能精简搜索结果
Enable javascript
菜单
关闭
EVAL-AD607
AD607 评估板
顶部
概览
文档
在线购买
顶部
概览
产品详情
产品详情
EVAL-AD607EBZ是一款配置齐全、基于FR4的4层评估板。它拥有RF输入、LO输入、鉴频器输入、MGC输入、IF输出、采用单端设置的上电和I/Q输出连接。通过VPOS和GND测试点线夹引线可获得+3V/8 mA电源;工作电压范围为+2.92至+5.5V。
相关产品
AD607
文档
查看全部 (2)
数据手册 (1)
评估板设计文件 (1)
数据手册
(1)
PDF
599.97 K
AD607: Low Power Mixer 3 V Receiver IF Subsystem Data Sheet (Rev. C)
评估板设计文件
(1)
ZIP
216 kB
AD607 Gerber 文件
在线购买
电脑端提供购买功能
返回
加入购物车
选择一个国家/地区
查询库存
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。
加入我的myAnalog
登录 myAnalog
Region
India
Korea
Singapore
Taiwan
Languages
English
简体中文
日本語
Руccкий
×
×
Close
Modal title