概览

优势和特点

  • AD5781的全功能评估板
  • 链路选项
  • PC控制结合ADI的系统开发平台
  • PC控制软件

产品详情

EVAL-AD5781是一款全功能评估板,专为用户轻松评估AD5781电压输出型18位DAC的全部特性而设计。AD5781引脚可通过板载连接器,为外部连接提供访问。可通过两种方式控制该板:通过板载连接器(J6),或通过系统开发平台连接器(J3)。采用AD5781评估软件,SDP板允许通过Windows® XP(SP2及更高)或Vista(32位)计算机以USB端口对评估板进行控制。

软件

ACE Software

ZIP
294 KB
ACE plugin for Board.AD579X_8X_6X 1.2019.47400 [Nov 28 19]
The AD579X_8X_6X ACE Plug-in supports the EVAL-AD5791, EVAL-AD5790, EVAL-AD5781, EVAL-AD5780 and EVAL-AD5760 evaluation boards for the AD5791, AD5790, AD5781, AD5780 and AD5760 DAC devices.
EXE
122 MB
ACE Installer Software 1.23.3085.1388 [Aug 13 21]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

硬件 (1)

控制器板

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。