概览

优势和特点

  • 适用于 AD4111 的功能完备的评估板
  • PC 控制配合 Analog Devices, Inc. 的 SDP-B 系统演示平台 (EVAL-SDP-CB1Z) 一起使用
  • 用于控制和数据分析的 PC 软件(时域)

产品详情

EVAL-AD4111SDZ 评估套件采用 AD4111 24 位 31.25 kSPS 模数转换器 (ADC),输入电压范围为 ±10 V(4 个差分通道或 8 个单端通道),具有断线检测功能,4 个电流通道的工作电流范围为 0 mA 至 20 mA。所有通道都具有板载过压和过流保护

EVAL-AD4111SDZ 板包括基准电压源、电源和数据隔离,并可以连接到 Analog Devices, Inc. 的 SDP-B 系统演示平台 (EVAL-SDP-CB1Z)。SDP-B 板可通过 USB 端口连接到 PC,并可以从 PC USB 端口为 EVAL-AD4111SDZ 板供电。

AD411X Eval+ 评估软件可以配置 AD4111 器件功能,并以波形图、直方图和相关噪声分析的形式为 ADC 性能评估提供断线检测、直流时域分析。

产品数据手册中包含 AD4111 的完整规格说明,使用本评估板时必须同时参阅该说明和本用户指南。

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。