概览

产品详情

演示电路 2837A 是一款采用 SC70 6 引脚封装的可定制板,配备微功耗、零点漂移的运算放大器 LTC2063 (-A 方案)或 LTC2066(-B 方案)和关断功能。该板的布局适用于大多数常用的运算放大器应用,并且几乎未使用多少空间,以最大限度地提高各种应用的灵活性。

DC2837A 在一小块印刷电路板上包含 SC70 封装运算放大器、跳线、单位增益配置电阻器、输入低通滤波器、反向电源保护和电源旁路电容器,还具备用于输入、输出、电源和关断的转台及 SMA 连接器。该板可按需用于分裂轨或单电源。 

用户只需提供外部±2.5 V 分裂电源和一个输入信号,即可操作该板。也可应用外部关断信号,以演示从关断启动器件时的最小瞬态均流。

相关产品

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。