概览
产品详情
演示电路2736A是一款单路输出高压非隔离式同步降压转换器,可驱动所有GaN晶体管功率级。该电路内置LTC7800,一款低静态电流高频率(320kHz至2.25MHz的可编程固定频率)同步降压DC/DC控制器,采用小型3mm × 4mm QFN封装。
此DC2736A的输入电压范围为30V至55V,同时LTC7800的工作电压最高可达60V。该演示板可产生12V输出电压以及高达20A的输出电流,并配置检测电阻用于检测电流。通过模式选择器,DC2736A可在轻载下在强制连续、脉冲跳跃或突发工作模式(Burst Mode®)下工作。
LTC7800集成了两个5V栅极驱动器,20ns死区时间适合GaN晶体管或逻辑电平MOSFET以便使效率较大化。LTC7800的EXTVCC引脚可接入开关稳压器的输出或其他可用电源进行供电,从而降低功耗并提高效率。请参阅LTC7800数据手册,以获取有关器件操作和应用信息的完整说明。
相关产品
文档
演示板电路图 (1)
评估板设计文件 (1)
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。