概览

产品详情

演示电路2727A是一款高输入电压、高效率双路输出DC/DC转换器。它具有LTC®3892 2、低IQ、双路输出、两相同步降压型DC/DC控制器。该演示板在6V至40V输入电压范围内工作,产生3.3V (10A)和12V(3A输出)电压。

12V输出采用SEPIC转换器设计,可通过高于、低于或等于输出电压的输入电压获得稳定的输出电压。它使用同步降压转换器提供3.3V电压。这些输出电压可通过某些修改轻松更改。

栅极驱动电压可从5V调至10V,以便使用逻辑或标准电平MOSFET。在轻负载时,DC2727A支持三种工作模式:强制连续模式、跳脉冲和突发模式(Burst Mode®)工作。强制连续模式可降低输出电压纹波并产生低噪声开关频谱。跳脉冲和突发模式可在轻负载条件下提高效率。

DC2727A的两个输出切换异相以减少输入滤波。DC2727A支持可选限流并提供极低压差工作性能,具有99%占空比能力。DC2727A具有250kHz的标准工作频率,但可在75kHz和高达850kHz的范围内调整。此外,LTC3892-2集成自举二极管,可简化设计。

DC2727A设计用于支持多种尺寸的输入/输出电容和电感,以适应各种应用。LTC3892-2的数据手册提供完整的说明和应用信息,必须配合DC2727A的此演示板手册一起阅读。

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。