概览

产品详情

演示电路 2718A 是一款采用了 LT8316 的 no-opto 反激式转换器。该演示板输出 12V 并保持严紧的调节性能,负载电流范围为 30mA 至 3A。DC2718A 经过优化,可在 100V 至 600V 的宽 DC 输入电压范围内工作。输出电压准确度在整个输入电压和负载范围内保持在 ±5% 以内。

LT8316 是一款高电压反激式控制器。无需光隔离器即可进行调节。该器件从出现在变压器第三绕组两端的隔离式反激波形对输出电压进行采样。准谐振边界模式操作可改善负载调整。LT8316 采用耐热性能增强型 20 引脚 TSSOP 封装,去除了四个引脚以满足高压引脚间隔要求。

LT8316 数据手册提供了完整的器件和工作原理说明以及应用信息。必须将数据手册与演示电路 2718A 的快速入门指南配合阅读。

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。