概览
产品详情
演示电路 1685A 采用 LTC6417,这是一款 1.6GHz 差分 ADC 缓冲器,用于驱动 LTC2209,后者是一款 16 位 160Msps ADC。DC1685B 在缓冲器和 ADC 之间配备一个带通滤波器,其中心频率为 140MHz。可以更改滤波器中心频率以优化不同模拟输入频率下的性能。输入端既支持单端配置,也支持差分配置。DC1685A 是基于 DC1281A 开发的,用于表征 LTC2209 系列 ADC。
将 DC1685A 与 DC890 FastDAACS 和 PScope™ 软件配合使用可以收集时间和频率数据。
文档
-
DC1685A Demo Manual (Rev. 0)2019/1/29PDF864 K
-
DC1685A Design Integration Files2019/1/17ZIP3 M
-
DC1685A Schematic2019/1/17PDF118K