概览

产品详情

演示电路 1414B-A 采用 LTM4601A,该器件是一款高效率、高密度、开关模式降压型电源模块。输入电压范围为 5V 至 20V,并具有一个可通过跳线选择的 0.6V 至 5V 输出电压范围。额定负载电流为 12A,但是对于某些 VIN、VOUT 和热状况,则必须进行降额处理。PLLIN 引脚支持将 µModule® 稳压器同步至一个外部时钟。TRACK/SS 引脚允许用户对输出斜坡上升和斜坡下降速率进行编程,使其可与另一个电压轨实现“重合”或“比例式”跟踪。通过裕量控制引脚 MARG0 和 MARG1 可提供与标称值相差 ±5% 的输出电压裕度调节。在处理或修改演示电路 DC1414B-A 之前,必须将本演示手册与 LTM4601A 数据手册配合阅读。

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。