概览

优势和特点

  • ADSP-21469:176引脚LQFP封装,25 MHz CLKIN振荡器
  • ADSP-21479:196引脚BGA封装,16.625 MHz CLKIN振荡器
  • ADSP-21489:176引脚LQFP封装,25 MHz CLKIN振荡器
  • 闪存:4M,8位Numonyx
  • SDRAM存储器: 16Mb x16位,美光MT48LC16M16A2P-6A
  • Asynch SRAM: 1M x16位,ISSI IS61WV102416BLL-10TLI
  • SPI存储器: 16Mb
  • 模拟音频: 编解码器 AD1939
  • SPDIF: RCA拾音插孔
  • 温度传感器: 双线传感器 ADM1032
  • UART: RS-232线路驱动器/接收器 ADM3202
  • 电源: 5V@3.6A
  • LED: 10个LED: 1个电源(绿色)、1个板复位(红色)、8个通用(黄色)
  • 按钮: 5个按钮 1个复位,2个连接至DAI,2个 IRQ/标志
  • SHARC扩展接口II: AMI、标志/IRQ、DAI、DPI、PWR_IN、3.3V、GND
  • 其它特性: 独立调试代理接口,RTC(实时时钟)的实现,移位寄存器接口,MP JTAG输入和输出连接器,用于DSP电流测量的0欧姆电阻,CE认证

产品详情

独立的调试代理是针对EZ-Board以及第三方设计的评估板而提供的一个模块化、低成本仿真解决方案。 独立调试代理与现有EZ-KIT Lite上的调试代理非常相似,但前者具有从一个板移植到另一个板的灵活性。

订购信息
产品型号: ADZS-SADA2-BRD

CROSSCORE® 工具支持
电话: 1.800.ANALOGD

联系技术支持

包装内含

  • ADZS-SADA2-BRD (standalone debug agent)
  • USB cable

系统需求

  • Windows® 2000 SP4、Windows XP SP2、Windows Vista™或(从7升级)Windows 7 Business/ Enterprise/ Ultimate Edition
  • Intel Pentium®处理器(x86兼容),1 GHz或以上

  • 512 MB RAM和2 GB可用磁盘空间
  • 适用于ADI处理器的CrossCore Embedded Studio
  • VisualDSP++ 5.0及最新更新

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。