概览

优势和特点

  • 输入电压范围:4.5 V 至 60 V
  • 输出电压 VOUT1:24 V 或 21 V
  • 输出电压 VOUT2:5.15 V
  • 输出电压 VOUT3:−15 V
  • 启用和禁用控制
  • 压摆率控制
  • 可以使用 SYNC 引脚实现振荡器同步
  • 可以使用所有七个数据通道

产品详情

ADP1031CP-EVALZ 是一款功能完备的评估板,用于演示 ADP1031 直流/直流转换器和隔离式数据通道的功能。

用户可以使用该评估板来评估 ADP1031 套件测量,例如电源电压调整率、负载调整率和效率。该板还可帮助评估隔离式数字通道的功能。可以在该评估板上演示套件特性,包括振荡器同步、软启动、电源正常监控、时序监控和压摆率控制。

评估套件中的每个板型号都有不同的输出配置。套件中只包含一个板型号,但用户可以从五种不同的板型号中进行订购以适合其应用需求。

有关直流/直流转换器和隔离式数据通道的详细信息,请参阅 ADP1031 数据手册。

相关产品

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。