SmartMesh WirelessHART 解决方案
SmartMesh® WirelessHART 产品现在采用突破性的 Eterna™ SoC 技术,专门针对低功耗、可靠性、弹性和可扩展性是关键需求的最苛刻的工业环境而设计,使其适用于特定于 WirelessHART 的设计。
适用于 WirelessHART 特定应用的领先嵌入式解决方案
SmartMesh WirelessHART 符合 WirelessHART (IEC 62591) 标准,并具有同类产品中最低的功耗。Analog Devices 的 SmartMesh 团队率先使用支持 WirelessHART 标准的时间同步网格协议,并且财富 500 强中制造适用于工业应用的 WirelessHART 兼容传感器网络产品的大多数公司都已部署 SmartMesh WirelessHART 产品。
智能微尘和网络管理器
SmartMesh WirelessHART 网络管理器和 802.15.4 智能微尘(节点)包含完整的无线网状网络系统。网络管理器和 802.15.4 微尘都有多种外形尺寸:
802.15.4 终端
网络管理器

入门套件
SmartMesh® WirelessHART 入门套件提供了相对于您的应用需求(包括高可靠性、超低功耗、可扩展性和易于安装性)评估 SmartMesh 网络性能所需的所有工具。这可加速器件集成和应用开发。
SmartMesh 功耗和性能估测器
SmartMesh 网络可在各种各样的应用中实现超低功耗和 >99.999% 的数据可靠性。SmartMesh 功耗和性能估测器电子表格能够让用户输入不同的网络形状、大小和数据报告速率并查看估计的网络性能,例如平均电流消耗、延迟、网络形成时间和管理器。