banner background image

千兆多媒体串行链路(GMSL)技术

ADI公司的千兆位多媒体串行链路(GMSL™)是一种性价比高、简单且可扩展的SerDes技术,可使高速视频链路达到全新的性能水平。它为基于摄像头和显示屏的应用(包括自动驾驶、信息娱乐、安全和监控)提供可靠的高分辨率数字视频传输。目前,超过25家汽车制造商已在路上部署数百万条GMSL链路,而我们的解决方案可为工业、消费、医疗健康、航空航天和仪器仪表市场的新兴应用提供支持。

探索应用领域 千兆多媒体串行链路(GMSL)技术

  • 千兆多媒体串行链路(GMSL)解决方案 right arrow
千兆多媒体串行链路(GMSL)解决方案

千兆多媒体串行链路(GMSL)解决方案

高带宽、低延迟和节能的数字视频连接解决方案。

image
image
千兆多媒体串行链路(GMSL)解决方案

高带宽、低延迟和节能的数字视频连接解决方案。

将GMSL的成熟功能扩展到汽车领域之外

自2004年以来,部署GMSL链路的汽车总计行驶了超过20万亿公里,即超过2光年,改善了道路安全、用户界面和座舱娱乐,造福于数百万用户。每公里的行驶里程都能提供宝贵的数据以改进下一代GMSL,并通过领先的ASIL兼容解决方案实现视频链路功能安全的新标准。利用这些洞察数据,我们将GMSL的成熟功能扩展到新市场,以实现需要高带宽和低延迟数字视频连接的新兴应用。它是一种高性价比、简单且可扩展的SerDes技术。
GMSL兼具稳健的PHY和超低BER。支持高分辨率和低延迟的摄像头和显示屏连接要求,以及通过视频分路、菊花链连接和传感器数据聚合实现的灵活拓扑。是一种高度可扩展的灵活解决方案,提供尺寸兼容的速度选项,并支持向后兼容上一代GMSL。

GMSL同时也是一种经济实惠的解决方案,视频、音频、控制、数据和电源可以在单个通道上传输。它实现了视频分路以及菊花链连接的显示屏。GMSL支持ASIL B级设备并满足严格的EMI/EMC要求,是一种功能安全解决方案,具有实时链路诊断功能,可确保系统经过优化后可靠运行。其能源效率高,有助于实现轻量化设计并降低能耗和排放,并确保减少整个产品生命周期内的功耗和材料浪费。

在GMSL大学提升专业能力

ADI免费学习资源

通过专家主讲的课程,充分发掘千兆多媒体串行链路(GMSL™)的技术潜力,助您化繁为简,推动技术创新。

  • 适用于汽车、工业及其他领域
  • 便捷实用的课程 + 认证资质

了解详情

Young man in glasses working on a laptop while taking notes in a cozy café with natural light.

GMSL生态系统

原始设备制造商(OEM)
STELLANTIS Logo
Silicon Partners
Ambarella Logo
EFINIX Logo
Lattice Logo
NVIDIA Logo
OMNIVISION Logo
Onsemi Logo
Qualcomm Logo
Renesas Logo
Samsung Logo
Sony Logo
ST Logo
SYNTIANT Logo
设计伙伴
Advantech Logo
AED Vantage Logo
Allied Vision Logo
APPRO.PHO Logo
ArduCam Logo
Coilcraft Logo
Connectech Logo
D3 Logo
e-con Systems Logo
Framos Logo
GG Logo
innodisk Logo
intel REALSENSE Logo
Leoni Logo
Leopard Imaging Logo
MD ELEKTRONIK Logo
Murata Logo
 Orbbec Logo
 oToBrite Logo
Rhonda Logo
Rosenberger Logo
Seeed Studio Logo
Sensing World Logo
SICK Logo
Solectrix Logo
Stereolab Logo
TDK Logo
TechNexion log
Tier IV Logo
Wurth
测试解决方案
AERA Logo
Areus Logo
BNO Logo
dSPACE Logo
E3 Compliance Logo
GOPEL electronic Logo
GRL Logo
Intrepid Logo
Keysight Logo
mk-messtechnik
NOFFZ Logo
Rhode & Schwarz Logo
Technica Logo
Tektronix Logo
Teledyne Logo
TZ electronic systems Logo
VECTOR Logo
Xylon Logo

ADI如何与其他公司合作提供解决方案

请参阅我们面向媒体的资源,获取有关媒体联系人、授权请求和可用下载的详细信息。

ADI如何确保其产品质量和可靠性

请参阅我们面向媒体的资源,获取有关媒体联系人、授权请求和可用下载的详细信息。