计量与电能监控
最近15年中,电表行业见证了能源监测领域的多次变革,从而提高了业务效率,包括降低了运营支出,改善了客户服务,改善了工人安全性,并降低了环境影响。可再生能源的出现、日益严格的法规以及对定制服务的需求,给公用事业施加了更大的压力,要求其以具有高成本效益的方式管理资产,提供卓越的客户服务,并实现流程现代化。ADI公司采用新技术来应对这些挑战,如mSure®无创故障和精度监测。我们的能源监测解决方案通过多种技术解决方案,支持所有计量类型,包括计量、检测、隔离、电源管理和通信产品。
特色产品
参考设计
CN0352
< 上一页
下一页 >
CN0280
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- 高电流检测
- 光伏应用
- 完全隔离
CN0218
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- 0至500 V共模电压
- 单电源电压
- 电流隔离保护了处理器
- 为数字控制创建隔离电源
- 单向电流监控系统
CN0188
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- 0至-48 V共模电压
- 系统精度高于1%
- 单系统电源电压
- 电流隔离保护了处理器
- 单向电流监控系统
CN0197
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- 最多测量48个锂离子电池组
- 平衡电池组,实现负载共享
- 电流隔离保护了处理器
- 锂电池管理系统
CN0241
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- 在电压保护范围内输入为+/- 32 V
- 采用5 V单电源供电
- 高端检测抑制接地噪声
- 低功耗、单向电流监控系统
CN0235
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- 最多测量48个电池通道
- 1.6mV电池电压精度
- 不同电压条件下的报警中断
- 平衡电池组,实现负载共享
- 锂电池管理系统
最新优势资源
设计笔记
技术文章
- 利用ADI的mSure技术实现电表精度监测
- Don’t Throw Away Your Smart Meters!
- IC Ecosystem for Driving Next-Generation SiC/GaN Power Converters
- 新一代电源质量监控技术—— 帮助工业设备保持良好状态
- 智能电能计量应用数字隔离器
应用笔记
解决方案通报和手册
视频
- 新 AD7134:24位、4通道1.5 MSPS精密无混叠ADC
- ADRV9002 窄带至宽带集成收发器RF性能 - liu
- ADRV9002:N/B至W/B集成式收发器开发工具
- ADRV9002:窄带到宽带的集成式RF收发器
- 利用LTC2971电源系统管理(PSM)功能为核心提供54V电压