服务器设备
< 上一页
下一页 >
点击以下系统框图
互动式信号链
点击此部分了解详情

下一代服务器设备和数据中心
随着服务器设备不断发展,以应对5G、社交网络、媒体、云计算和新兴的人工智能应用不断增长的工作负载,数据中心管理人员寻求通过降低运营成本和提高能源效率,以此为契机来守护他们的业务底线。服务器设备必须达到更高的功率密度,才能提供企业和消费者所需的性能。通过提高配电结构每个阶段的功率转换效率,能够显著降低每年的耗电量。
ADI公司提供多种先进电源产品,以应对下一代服务器设备新涌现的需求,提供高性能和高度可靠的电源产品来满足要求严苛的数据中心应用的需求。
ADI公司的高性能计算内核电源解决方案
ADI认为,降低全球数据中心能耗的关键在于提高功率转换效率。我们的解决方案能在比以往更小的空间内集成更高的功率密度,且无损速度或可靠性。确保您的设计采用ADI创新的电源技术,以实现出色的效率。了解我们的高效稳压器(VR)、多相控制器和功率级产品,这些产品可为所有高性能服务器硬件(×86和非×86),以及当今服务器和存储设计中使用的存储器供电。我们的可扩展解决方案具有热插拔能力,采用先进的功率级技术,可实现节省空间的封装设计。
我们的电源产品具有多种关键的技术优势,包括:
- 单片集成:一种优化的功率处理技术,减轻或几乎完全消除了FET和驱动器之间的寄生电阻和电感,以非常低的损耗实现高开关速度。
- 耦合电感技术:ADI的这项专利技术支持实现更高的密度、更大的带宽、更快的瞬变解决方案,效率提高50%,但磁性元件尺寸缩小1.82倍。
- SilentMOS™技术(Silent Switcher 1和2技术):开关速度更快,死区时间接近0 ns。此架构旨在尽可能降低EMI/EMC辐射,同时在高达3 MHz的频率下实现高效率。
- 高度集成的多相控制器和功率级IC:集成电流和温度传感器的智能功率级(SilentMOS) IC。
- 先进封装:在高密度设计中提供出色的热性能,采用双面冷却。