光纤网络连接

ADI公司的光学网络连接解决方案适用于数据中心、企业和电信市场中的许多应用。近年来,在社交媒体、流媒体娱乐、安全监控、导航、游戏、远程健康医疗和许多其他基于云的新兴应用的推动下,网络流量和带宽持续增长,尤其是数据中心聚集和汇合的拥堵网络(想象一下体育场和城市中心)。所以,利用低延迟光学连接网络和高带宽连接来满足这些需求将是关键。

Optical Networking At-a-Glance

ADI的网络连接产品系列提供先进的光学控制器解决方案,其中包含构建网络基础设施设备的模块,可帮助力实现可靠、可扩展的出色解决方案。ADI设计和制造创新的光学半导体组件,使用相干或直接检测调制格式来支持极高带宽连接,推动提高低延迟带宽,满足消费者的需求。

关键的光学网络连接产品系列包括:

  • EML、DML、MZM和VCSEL驱动器
  • 热电冷却器(TEC)控制器
  • 精密光电控制器/转换器
  • 采用PAM-4 CDR解决方案的TIA
  • 对数放大器和功率检波器
  • OTDR解决方案

 

相干光学模块控制解决方案

相干检测调制模式提供更高的频谱效率,进而实现更高的光学带宽。

ADI公司的光纤控制产品系列能够满足对相干光学可插拔模块的多种设计需求。我们的光学网络连接解决方案包含一系列高度集成、尺寸小巧的模拟和混合信号产品,可以控制和监测光学发射器器件,例如激光器、硅光子和接收器。ADI还提供高效、低噪声的稳压器和TEC控制器,这些器件用于实现小型光学模块。

直接检测模块控制解决方案

直接检测方案的容量有所降低,但通常足以连接区域数据中心群集。ADI公司的光纤控制产品系列能够满足对直接检测光学可插拔模块的多种设计需求。ADI公司提供一系列高度集成、尺寸小巧的模拟和混合信号产品,可以控制和监测光学发射器器件,例如激光器、硅光子和接收器。ADI还提供高效、低噪声的稳压器和TEC控制器,这些器件用于实现小型光学模块。这些产品非常适合构建具有更高能效、更经济实惠的光学模块。

光学放大器模块控制解决方案

ADI公司的光纤控制产品系列能够满足对光学放大器和其他光学网络传输应用的多种设计需求。ADI公司提供一系列高度集成、尺寸小巧的模拟和混合信号产品,可以控制和监测EDFA、RAMAN和SOA放大器中的光功率。ADI还提供高效、低噪声的稳压器和TEC控制器,这些器件适合空间有限且具有挑战性的应用环境。

信号链

(1)

点击以下系统框图