高可靠性航空航天和防务应用

我们的增强型产品(EP)计划针对高可靠性应用提供现成的商用(COTS)解决方案,同时不会增加额外成本和带来定制设计器件的挑战。ADI公司的EP器件无需定制筛选。ADI的所有EP器件都有关联的V62,这是在DLA注册且符合AQEC标准的供应商项目图纸。
Power By Linear军用塑料级组件已纳入ADI公司的EP(增强型产品)计划中,为设计人员提供适合大多数要求苛刻的高可靠性应用的众多COTS产品。
![]() |
温度
EP和MP产品均确保在扩展工作温度范围(通常为–55 ºC至 +125 ºC,或适用情况下为150ºC结温)内提供参数性能,详细规格见相应的V62供应商项目图纸(VID)或ADI/LTC数据手册,具体取决于各产品。
![]() |
封装
MP级产品通常可选择采用SnPb或亚光锡端子表面处理,而EP产品则采用NiPdAu表面处理。SnPb组件表面处理的需求和制造选项正在快速消失,因此,ADI EP计划将NiPdAu作为新产品的首选端子表面处理。
增强产品推荐器件列表
ADI专注于国防、航空电子和航空航天领域,产品通过了航空航天合格电子元件 (AQEC)标准认证。该标准定义了要使COTS元件通过AQEC (GEIA-STD-0002-1)认证,制造商需满足的一系列最低要求。
这些元件在DLA(美国国防后勤局)下还有相关的V62 VID(供应商项目图),可通过军用规格搜索引擎查找。
无人和遥控系统手册
50多年来,ADI公司支持客户开发先进系统,实现高水平系统性能,同时缩小尺寸、减轻重量、降低功耗,缩短开发时间。ADI公司为无人系统市场提供广泛的解决方案。
高可靠性组件和解决方案手册
ADI公司提供的各种商用和定制组件符合或超越当今最具挑战性的设计规范,适合高性能飞机、深空探测器、精确打击武器等多种应用。
空间级 S 级
ADI 提供具有扩展温度和辐射耐受工作范围的广泛空间级 S 级产品以及 MIL-STD-883 和裸片器件 (KGD) 产品。
- NiPdAu 战略 - 可用产品列表 (pdf)
- 可供销售的裸片 (pdf)
- 可用的裸片器件 (pdf)
- 裸片器件信息 (pdf)
出口分类
ADI 产品属于出口管制产品,因为它具有:1.) 优于出口条例的性能或 2.) 更宽的工作温度范围。即使产品不受出口管制,技术数据也可能会受到出口管制。有关您的产品是否受到出口管制的信息,请查看出口分类清单中的技术参数,或查看每月更新的出口分类列表。如需更多帮助,请发送电子邮件至邮箱 ExportComplianceDepartment@analog.com。
终端市场
航空电子设备
- 固定翼
- 旋翼
- 无人飞行器
导弹和弹药
- 地对空
- 小型炸弹
- IMU 解决方案
军事通信
- 手持式和单人可携带无线电
- 搜索与救援无线电
- 无人飞行器数据链路
雷达
- 火力
- 空中交通管制
- 搜索与跟踪