问题:
我该如何改进系统时钟或时钟电路以降低抖动?
答案:
时钟信号抖动或噪声存在于ADC时钟输入阈值区间附近时才能破坏ADC的时序。 提高时钟信号的压摆率可缩短其转换时间,从而缩短阈值期间存在噪声的时间。 这样就能有效降低引入系统的均方根抖动。 例如,针对70 MHz 模拟输入要求最小rms 抖动为100 fs的12位ADC的压摆率须为1 V/ns。
由此可见,降低抖动意味着提高时钟沿的压摆率。 一种方法是改善时钟源本身。 通常采用定制高性能时钟振荡器来表征ADI的ADC实现的基准性能。 不是所有高速转换器用户都能承受高性能、恒温控制、低抖动振荡器的成本或空间要求,不过现有经济型振荡器可以实现合理的性能,甚至在高输入频率时。 选择“成品”振荡器时务必谨慎,因为振荡器供应商并不总是以相同方式规定或测量抖动。 针对特定应用,确定何种振荡器最合适的实用方法是收集多个振荡器,然后直接在系统中进行测试, 可以通过将其选为唯一的变量来测性能(假设振荡器供应商保持合理的质量控制标准)。 更好的途径是联系振荡器制造商,获得抖动或相位噪声数据以及关于如何实现最佳端接器件效果的建议。 振荡器端接不当可能严重降低转换器的无杂散动态范围(SFDR)性能。
为使转换器实现较佳性能,了解整个时钟系统至关重要。 降低系统时钟电路抖动的方法有很多,包括上面讨论的改善时钟源以及滤波、分频和选择适当的时钟电路等。 务必注意时钟的压摆率,因为它将决定转换期间可能破坏转换器的噪声量。 使转换时间最短可以改善转换器的性能。 只使用必要的电路驱动和分配时钟,因为信号链中的每个元件都会增加整体抖动。 最后,请勿使用“廉价”硬件产品,其性能可能会令人失望。 不要指望70,000美元的汽车配备20美元的轮胎后还能提供优良性能。