ADI公司为医疗健康和工业应用提供超低功耗MEMS加速度计
2022-05-06 - 中国,北京
Analog Devices, Inc. (ADI)推出一款三轴MEMS加速度计,可用于广泛的医疗健康和工业应用,包括生命体征监测、听力辅助和运动计量等设备。ADXL367加速度计与上一代器件(ADXL362)相比,功耗改善了两倍,同时噪声性能提高了30%以上。新款加速度计还提供更长的现场使用时间,最大限度地延长了电池寿命,并降低了维护频率和成本。
- 下载数据手册、申请样片和订购评估板:http://www.analog.com/ADXL367
- 通过在线技术支持社区EngineerZone™联系工程师和ADI产品专家:http://ez.analog.com
ADXL367在100 Hz输出数据速率时功耗仅为0.88 µA,在运动触发的唤醒模式下功耗为180 nA。与使用功率占空比来实现低功耗的加速度计不同,ADXL367没有通过欠采样混叠输入信号,而是采用全数据速率对传感器的整个带宽进行采样。
ADXL367主要特性:
- 唤醒模式下运动检测功耗为200 nW,测量模式下功耗为970 nW。
- 更深的多模式输出FIFO,内置微功耗温度传感器,内部ADC可同步转换额外的模拟输入,单击/双击检测和状态机防止误触发。
- 电源电压低至1.1V,采用单节电池即可运行,无需外部升压转换器。
- 支持对采样时间和/或外部时钟进行外部控制。
- 丰富的数字特性,如单击和双击、坠落检测、活动检测等,降低了对主机微处理器的计算需求,并进一步降低了系统功耗。
报价与供货
产品 全面量产 起始单价(千片订量) 封装 ADXL367 现已面市 $2.95 2.2 mm x 2.3 mm x 0.87 mm
- 欲浏览全部ADI新闻,请访问:http://www.analog.com/cn/news-room
- 欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问:http://www.analog.com/cn/analogdialogue-subscribe
- 更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至china.support@analog.com,也可点击ADI官方微博 http://weibo.com/analogdevices,或通过手机登录 m.analog.com/cn 或 www.analog.com/cn了解最新产品等信息。
- 更多ADI产品及应用视频,请访问:http://www.analog.com/cn/videos