ADI公司新型Easy Drive™ SAR ADC可简化设计并提供领先的性能

2022-05-05 - 中国,北京
  • AD4630-CMYK-250x250-Title-Print_cnAnalog Devices, Inc.(Nasdaq:ADI)推出新一代16至24位超高精度逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)系列产品,可简化仪器仪表、工业和医疗健康应用中复杂的ADC设计。新的高性能SAR ADC系列采用ADI公司专利的Easy Drive™技术和通用Flexi-SPI串行外设接口(SPI),解决了系统设计挑战并扩大了直接兼容配套产品的选择范围。

    ADI的Easy Drive技术在保持器件性能的同时,消除了许多传统的系统级设计挑战,例如严格的布局指南和数字接口时序要求,以及复杂的配套产品选择。通用的Flexi-SPI数字接口提供易于满足的时序要求,从而简化了主机处理器和ADC集成。高性能与这种重新构想的数字接口的结合提供了更好的整体设计体验,同时也加快了系统设计周期。

    该系列6款引脚兼容的SAR ADC产品中,首款是24位双通道同步采样、每通道2 Msps的AD4630-24,它具有领先的精度(INL)——额定值为0.9 ppm,比其它解决方案高出4倍。AD4630-24将基准缓冲器和所有关键解耦元件集成到单个芯片中,与其它解决方案相比密度提高了2倍。

    ADI公司电子测试与测量部门总经理Ray Goggin表示:“性能和速度的结合将带来更精确、更稳定的数字控制环路,能以更低的延迟稳定在其最终设定点。该ADC系列体现了ADI公司的技术演进,它进一步简化了设计、评估的过程,并能将数控精密仪器产品更快推向市场。”

    AD4630-24 SAR ADC主要特性:

    • 超高精度:保证精度额定值为0.9 ppm INL,典型性能为0.1 ppm
    • 超高性能:信噪比额定值为105.7 dB(典型值)
    • 小尺寸解决方案:芯片级球栅阵列(CSP-BGA)封装,集成了所有关键电源和基准旁路电容,以减少占板面积和系统元件数量
    • 宽共模输入范围:确保与单端和差分输入信号链兼容

    双通道AD4630-24和单通道AD4030-24现已上市,另外四款SAR ADC将会在今年推出。

    产品型号 分辨率 通道数 采样速率 供货
    AD4630-24 24位 双通道 2 Msps 现已面市
    AD4030-24 24位 单通道 2 Msps 现已面市
    AD4630-16 16位 双通道 2 Msps 即将面市
    AD4632-24 24位 双通道 500 ksps 即将面市
    AD4032-24 24位 单通道 500 ksps 即将面市
    AD4632-16 16位 双通道 500 ksps 即将面市

    报价和封装

    产品 报价 封装
    AD4630-24 $30.95 (千片订量) 64焊球7mm x 7mm x 1.72mm CSP-BGA封装
    EVAL-AD4630-24FMCZ 评估套件 $199.00 N/A


  • 关于ADI公司
  • Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI)在现代数字经济的中心发挥重要作用,凭借其种类丰富的模拟与混合信号、电源管理、RF、数字与传感技术,将现实世界的现象转化成有行动意义的洞察。ADI服务于全球12.5万家客户,在工业、通信、汽车与消费市场提供超过7.5万种产品。ADI公司总部位于马萨诸塞州威明顿市。更多信息请访问:www.analog.com/cn

  • 联络方式