ADI公司推出针对微波应用的四频段VCO,在不牺牲相位噪声性能的条件下提供宽带功能

2020-12-03 -中国,北京
  • Analog Devices Launches Quadband VCOs Offering Wideband Capabilities Without Compromising Phase Noise Performance for Microwave Applications ADI公司 今天宣布推出一系列四频段压控振荡器(VCO),在不牺牲相位噪声性能的条件下提供宽带功能。在当今的射频和微波环境中使用时,全新四频段VCO可提供比窄带VCO更宽的射频响应和更高的频率灵活性。与传统单频段宽带VCO相比,它们还提供更低的相位噪声,同时电流消耗继续保持低水平。这些特性使终端应用能够更快地进入市场。

    四频段VCO系列提供超宽带功能,基波频率范围为8.3 GHz至26.6 GHz。除了提供低相位噪声性能,VCO不会生成次谐波频率信号音。宽带功能与低相位噪声对于当今许多高端仪器仪表以及航空航天和防务应用至关重要。

    四频段VCO的特性及优势

    • 集成基波振荡器,因此器件中的任何乘法效应不会生成次谐波信号音
    • 缩短VCO频段之间的切换时间,且不会导致电压过冲
    • 低电源电流功耗(低至60mA典型值)
    • 与传统单频段宽带VCO相比,调谐电压更低,以及更窄的灵敏度频率比,从而降低环路滤波器设计的复杂性
    • 采用40引脚6x6mm LFCSP SMT封装。

    报价与供货

    产品 可用性 起始单价(千片订量) 封装
    HMC8074 现已面市 $85.87 40引脚6x6mm QFN封装
    HMC8362 现已面市 $99.27 40引脚6x6mm QFN封装
    HMC8364 现已面市 $157.93 40引脚6x6mm QFN封装

  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能半导体公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • 欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue《模拟对话》,请访问:http://www.analog.com/Pr201204/analogDialogue

    iCoupler®是ADI公司的注册商标。

    EngineerZone是ADI公司的注册商标。

  • 联络方式
与我们保持联络