符具有 2A、100V 电源开关和 9µA IQ 的2MHz 升压 / SEPIC / 反相转换器
Analog Devices 宣布推出 Power by Linear™LT8361,该器件是一款具有一个内部 2A、100V 开关的电流模式2MHz 多拓扑 DC/DC 转换器。LT8361 在 2.8V 至 60V 的输入电压范围内工作,适合从单节锂离子电池到多节电池的电池组、汽车输入、电信电源和工业电源轨的多种输入电源应用。
- 查看 LT8361 产品页面、下载数据手册、订购样片和评估板:www.analog.com/cn/LT8361
LT8361 可配置为升压、SEPIC 或反相转换器。其开关频率可在 300kHz 至 2MHz 范围内设定,因而使得设计师能够最大限度缩减外部组件尺寸,并避开关键的频段 (比如 AM 无线电频段)。此外,该器件以 2MHz 频率切换时效率超过 90%。突发模式 (Burst Mode®) 操作使静态电流降至仅为 9µA,同时输出纹波保持在 15mVp-p 以下。小型 MSOP-16E 封装与纤巧的外部组件 (由于采用高开关频率) 相结合,确保高度紧凑的占板面积,同时最大限度降低解决方案成本。
LT8361 的375mΩ 电源开关提供高达 95% 的效率。LT8361 还提供扩展频谱频率调制,以最大限度减轻 EMI 问题。无论输出为正还是为负,都可用单个反馈引脚设定输出电压,从而尽可能减少引脚数。其他特性包括外部同步、可编程 UVLO、频率折返和可编程软启动。
LT8361EMSE 采用 MSOP-16E 封装 (去掉了 4 个引脚以满足高压引脚间隔要求)。工业温度 (–40°C 至 125°C) 版本 (LT8361IMSE) 和高温 (–40°C 至 150°C) 版本 (LT8361HMSE) 也已供货。所有版本都有现货供应。欲了解更多信息,请访问www.analog.com/cn/LT8361.
特性概要:LT8361
- 宽输入电压范围:2.8V 至 60V
- 内部 2A、100V 电源开关
- 超低静态电流和低纹波 Burst Mode 操作:IQ = 9μA
- 实现较高效率的 BIAS 引脚
- 利用单个反馈引脚实现正或负输出电压编程
- 可编程、可同步频率:300kHz 至 2MHz
- 用于实现低 EMI 的扩展频谱频率调制
- 耐热性能增强型 16 引脚 MSOP 封装
价格与供货
产品 按样品供货 按生产量供货 千片批量的起始价 封装 LT8361 现已供货 现已供货 每片 3.36 美元 MSOP-16 (12) E - 关于ADI公司
- Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能半导体公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。
- Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能半导体公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
-
点击 ADI 官方微博http://weibo.com/analogdevices了解最新产品信息。
欲订阅 ADI 的每月技术杂志 Analog Dialogue《模拟对话》,请访问:www.analog.com/cn/analog-dialogue.html
所有注册商标和商标是其各自拥有者的产权。
-
联络方式
-
Joy Zhao
Joy.zhao@analog.com
-
Joy Zhao