35V 可热插拔的超级电容器后备电源控制器提供不间断电源、保护和监视

2018-01-24 -MILPITAS, CA
  • 马萨诸塞州诺伍德 (NORWOOD, MA) - 2018 年 1 月 25 日 - Analog Devices, Inc. (ADI) 宣布推出 Power by Linear™ 的 LTC3351,该器件是一款超级电容器充电器和后备电源控制器 IC,包括了热插拔前端保护以及所有必要功能,以提供一个完整、独立、基于电容器的后备电源解决方案。LTC3351 集成的热插拔控制器和电路断路器采用 N 沟道 MOSFET,提供从输入到输出的低损耗通路,并通过折返电流限制来降低浪涌电流。该器件能够在主电源故障的情况下提供可靠的短期不间断电源,适合固态驱动器 (SSD) 和非易失性双列直插式内存模组 (NVDIMM) 数据备份、医疗和工业应用中的电源故障报警,以及“断电告警 (dying gasp)”电源故障指示器等应用。LTC3351 提供 PowerPath™ 控制、电容器堆栈充电与平衡、保护以及电容器健康监视。其他应用还包括大电流 12V 穿越电源和短期不间断电源 (UPS),用于服务器、海量存储器和高可用性系统。


    LTC3351

     

     

    LTC3351 具备 4.5V 至 35V 输入电压范围和超过 10A 的充电 / 后备电流能力。该器件还可为含有 1 至 4 个超级电容器的串联堆栈提供平衡和过压保护。LTC3351 的同步降压型控制器能以恒定电流 / 恒定电压为电容器堆栈充电,每个电容器高达 5V。在后备模式下,降压型转换器作为同步升压型 DC/DC反向运行,从超级电容器堆栈向后备电源系统输送电能。热插拔控制器提供可编程 UV/OV 阈值、PCIe 兼容启动时序和精密阈值 / 重试输入。


    LTC3351 包含一个精准的 16 位模数转换器 (ADC),能连续监视输入与输出的电压和电流。此外,内部测量系统还监视后备电容器相关参数,包括电容器堆栈电压、电容和堆栈 ESR (等效串联电阻),以确保后备模式期间有足够的能量存储和供电。通过监视后备超级电容器的实际电容,LTC3351 让系统将电容器电压设为最小值,同时保证所需的后备能量,从而延长电容器的使用寿命。所有的系统参数和故障状态都可以通过一个 2 线 I2C 接口监视,并且可以设置报警级别,以提醒系统这些测量参数突然发生的变化。


    LTC3351 采用耐热性能增强型 44 引脚、扁平 (仅高 0.75mm) 4mm x 7mm QFN 封装。该器件的工作结温范围是 –40°C 至 125°C,有现货供应。欲了解更多信息,请访问 www.linear.com.cn/product/LTC3351


    特性概要:LTC3351


    • 具电路断路器的集成化热插拔控制器
    • 可对 1 至 4 节串联超级电容器进行高效率同步降压型恒定电流 / 恒定电压 (CC/CV) 充电
    • 后备模式中的升压模式可提供更高的超级电容器储能利用率
    • 16 位 ADC 用于监视系统电压 / 电流、电容和 ESR
    • 可编程欠压和过压门限至 35V
    • VIN:4.5V 至 35V,VCAP(n):每个电容器高达 5V,充电 / 后备电流:>10A
    • 可编程输入电流限制把系统负载的优先级确定为高于电容器充电电流
    • 全 N-FET 充电器控制器和 PowerPath 控制器
    • 紧凑型 44 引脚 4mm x 7mm QFN 封装

     

    价格与供货 


    产品

    量产供货


    千片批量的起始价


    封装
    LTC3351 已开始 每片 5.25 美元 4mm x 7mm 44 引脚 QFN

     

    Analog Devices 公司简介


    Analog Devices, Inc. (纳斯达克股票代码:ADI) 是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最棘手的工程设计难题。我们使客户能够利用无与伦比的技术进行检测、测量、供电、连接和解读,智能地在现实和数字领域之间架起桥梁,从而了解我们周围的世界。详情请浏览 www.analog.com/cn


    点击 ADI 官方微博 http://weibo.com/analogdevices 了解最新产品信息。


    欲订阅 ADI 的每月技术杂志 Analog Dialogue《模拟对话》,请访问:


    www.analog.com/cn/analog-dialogue.html


    所有注册商标和商标是其各自拥有者的产权。


     

    35V 可热插拔的超级电容器后备电源控制器提供不间断电源、保护和监视

  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


与我们保持联络