ADI 推出紧凑型 5V、10A 同步 Silent Switcher 2 降压型稳压器

2018-11-06 -中国,北京
  • LTC3310S-RGB-300x300-Title-Web-V1-R1Analog Devices 宣布推出 Power by Linear LTC3310S,这是一款 5V、10A 低 EMI 单片式同步降压型转换器。该器件的固定频率峰值电流模式架构非常适合要求快速瞬态响应的高降压比应用。LTC3310S 采用具有集成式热环路旁路电容器的 Silent Switcher®2 架构,以实现高效率、小占板面积解决方案 (在高达 5MHz 频率) 和卓越的 EMI 性能。多相操作可实现多个器件的直接并联,以提供较高的输出电流。LTC3310S 的 2.25V 至 5.5V 输入范围可支持众多应用,包括大多数中间总线电压。集成的低导通电阻 MOSFET 可提供高达 10A 的连续负载电流,且热降额极少。0.5V 至 VIN 的输出电压范围非常适合负载点应用,比如高电流/低电压 DSP/FPGA/GPU/ASIC 基准设计。其他主要应用包括光网络、电信/数据通信和汽车系统、分布式电源架构和一般的中高功率密度系统。



    LTC3310S 的 35ns 低最短接通时间可在高频下实现高降压比电源。100% 占空比操作提供了低压差性能。工作频率可同步至一个外部时钟。LTC3310S 的总体基准电压精度在 –40°C 至 125°C 的工作结温范围内为 ±1%。其他特点包括指示输出处于稳压状态的电源良好信号、精准使能门限、输出过压保护、热停机、芯片温度监视器、时钟同步、模式选择和输出短路保护。LTC3310S 采用耐热性能增强型 18 引脚 3mm x 3mm x 0.94mm LQFN 封装。E 级和 I 级器件规格在 –40°C 至 125°C 的工作结温范围内运行。所有版本都有现货供应。更多信息请访问 http://www.analog.com/LTC3310S


    特性概要:LTC3310S


    • Silent Switcher 2 架构:超低 EMI 辐射
    • 高效率 — 4.5mΩ NMOS 和 16mΩ PMOS
    • 宽带宽、快速瞬态响应
    • VIN 范围:2.25V 至 5.5V
    • VOUT 范围:0.5V 至 VIN
    • VOUT 精度:±1%
    • 峰值电流模式控制
    • 35ns 最短导通时间
    • 可编程频率至 5MHz
    • 停机电流:1µA
    • 精准的 400mV 使能门限
    • 输出软启动和电压跟踪
    • 电源良好输出
    • 芯片温度监视器
    • 可通过配置实现功率级并联
    • 耐热性能增强型 18 引脚 3mm x 3mm LQFN 封装

    价格与供货
    产品 量产供货 千片批量的起始价 封装
    LTC3310S 现已供货 每片 2.60 美元 耐热性能增强型 18 引脚 3mm x 3mm x 0.94mm LQFN
  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • iCoupler®是ADI公司的注册商标。

    EngineerZone是ADI公司的注册商标。

  • 联络方式
与我们保持联络