新闻

联络 Joy Zhao

ADI 的高功率 µModule 稳压器可降低数据中心冷却要求

2018-11-13 - 中国,北京
  • LTM4700-RGB-300x300-Title-Web_cnAnalog Devices, Inc. (ADI) 凭借 LTM4700 降压型 DC/DC 电源稳压器扩充了其 Power by Linear™ µModule® 稳压器系列,该器件兼具同类产品最高功率和用以降低数据中心基础设施冷却要求的高能效。这款新型电源 µModule 可提供双路 50A 或单路 100A 配置,其采用的创新封装技术实现了在服务器密度增加以及数据中心吞吐量和计算能力提升下,对系统尺寸和冷却成本的影响微乎其微。LTM4700 µModule 的高集成度和内置组件级的封装设计纳入了片上存储器、数据转换电路和数字接口,尺寸只相当于竞争器件的一半左右。该器件的应用包括云计算、高速计算和光网络系统、通信基础设施、PCIe 板,以及医疗、工业和测试与测量设备。



    Analog Devices 电源产品副总裁 Chris Mann 说:"高效冷却是影响全球数据中心的一个关键问题。对于较高吞吐量、基于云计算服务不断增长的需求给目前的数据中心基础设施造成了压力,需要采用一种新的散热方法。LTM4700 有效地解决了这个问题,使得数据中心运营商能够提高其服务器的密度和性能。"


    通过采用创新的散热封装技术,LTM4700 工作时的温度为 73°C,而竞争对手提供的模块化解决方案之运行温度则通常为 90°C。在高达 70°C 的环境温度和具有 200 LFM 气流的情况下,LTM4700 可在 12VIN 至 0.8VOUT 的转换中提供 100A 的满载电流。在 12VIN 至 0.8VOUT 转换操作时的峰值转换效率为 90%。 另外,µModule架构还使系统设计人员能组合最多 8个器件,可提供高达800A的负载电流,以满足数据中心处理器的较高功率需求,包括 FPGA、ASIC、GPU 和微控制器。


    LTM4700 在 4.5V 至 16V 的输入范围内工作,其输出电压在 0.5V 至 1.8V 的范围内进行数字控制。集成式 A/D 转换器、D/A 转换器和 EEPROM 使得用户能够采用一个 I²C PMBus 接口对电源参数进行数字监视、记录和控制。开关频率同步至一个频率范围为 200kHz 至 1MHz 的外部时钟,以满足那些对噪声敏感的应用。LTM4700 还拥有针对过压和欠压、过流和过温等故障情况的自保护和负载保护功能。


    专为应对工业电源挑战而设计的 µModule 稳压器


    Analog Devices 的 µModule 稳压器解决了与电源设计行业专业知识局限、PCB 面积缩减、热设计限制和产品上市时间压力增大有关的行业挑战。ADI 的 µModule 稳压器是完整的组件级封装电源管理解决方案,其在紧凑的表面贴装型 BGA 或 LGA 封装中内置了集成式DC/DC 控制器、功率晶体管、输入和输出电容器、补偿组件和电感器。µModule 电源产品支持降压、降压-升压、电池充电器、隔离式转换器和 LED 驱动器等功能。欲了解更多信息,请访问 www.analog.com/LTM4700.


    特性概要:LTM4700


    • 具有数字接口的双路 50A 或单路 100A 数字可调输出以用于控制、补偿和监视
    • 宽输入电压范围:4.5V 至 16V
    • 输出电压范围:0.5V 至 1.8V
    • 从 12VIN 转换至 1VOUT/100A 时具有约 90% 满载效率
    • 在整个温度范围内具有 ±0.5% 的最大 DC 输出误差

    价格与供货
    产品 量产供货 千片批量的起始 封装
    LTM4700 现在供货 每片 97.26 美元 15mm x 22mm x 7.87mm BGA 封装
  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • iCoupler®是ADI公司的注册商标。

    EngineerZone是ADI公司的注册商标。

  • 联络方式
与我们保持联络