58Vin、24W、负输出 µModule 稳压器符合 EN55022 Class B 要求

2017-09-06 -MILPITAS, CA
  • 加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 和马萨诸塞州诺伍德 (NORWOOD, MA) – 2017 年 9 月 6 日 – 亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出非隔离式负输出µModule® (微型模块) 稳压器 LTM4651,该器件可从正输入电源电压产生 –26.5V 至 –0.5V 输出。LTM4651 在 3.6V 至 58V 输入电压范围内运行,采用 15mm x 9mm x 5.01mm BGA 封装,是一款紧凑型解决方案,从工业标准 5VIN、12VIN 或 24VIN 电源提供 –5VOUT、–12VOUT、–15VOUT 和 –24VOUT。LTM4651 设计为满足面向信息技术设备的 EN55022 Class B EMC 标准要求。宽电压范围与低 EMI 运行相结合,使该器件非常适合在严酷环境中运行的应用,例如测试和测量、工业、工厂自动化、过程控制、医疗设备、成像和通信等。


    LTM4651

     

     


    负输出 µModule 稳压器
    在 3.6V 至 58V 宽输入电压范围内运行

     


    LTM4651 包括一个 DC/DC 负输出稳压器、电感器、MOSFET 和补偿电路。LTM4651 设计为独立负输出稳压器解决方案,无需任何外部电路。这与需要增加电平转换电路的其他解决方案形成了鲜明对比。


    LTM4651 的输出电流能力高达 4A 或 24W 输出功率。如需更大的输出功率,可让多个 LTM4651 器件并联运行。所支持的开关频率范围为 250kHz 至 3MHz,由单个电阻器设定。LTM4651 具过流和过热保护。


    LTM4651 的工作温度范围为 –40°C 至 125°C。千片批量的起始价为每片 14.75 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTM4651


    性能概要:LTM4651

    • 宽输入电压范围:3.6V 至 58V
    • 高达 4A 输出电
      • 从 12VIN 至 –24VOUT 提供 24W 输出,PLOSS = 5W,TA = 60°C,tRISE = 60°C,200LFM
    • 输出电压范围:–26.5V ≤ VOUT≤ –0.5
      • 安全工作区:VIN + |VOUT | ≤ 58V
    • 随电压、负载和温度 (–40°C 至 125°C) 变化,总 DC 输出电压误差为 ±1.67%
    • 可利用多个 LTM4651 实现并联和均流
    • 符合 EN55022 Class B 要求
    • 15mm × 9mm × 5.01mm BGA 封装

     

    本文给出的报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。


    下载高清晰度图片


    下载 PDF 版本

  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能半导体公司,致力于解决艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • 联络方式
与我们保持联络