ADI公司MEMS加速度计提供低功耗振动测量,开启无线状态监控新时代

2017-05-04 -中国,北京
  • adxl356-adxl357-cmyk-300x300-title-print_cnAnalog Devices, Inc. (ADI)今日宣布,广受用户欢迎的低噪声、低漂移、低功耗三轴MEMS加速度计系列新增ADXL356和ADXL357两款器件。新款加速度计可实现高频低噪声性能,提供高分辨率振动测量,可在状态监控应用中尽早检测出机器故障。ADXL356和ADXL357不仅性能出色,功耗也极低,因而是无线传感器网络的理想之选。此外,这两款加速度计还可在高冲击和高振动的环境下提供精确可靠的倾斜测量,不会造成传感器饱和。对于重型设备或无人驾驶飞机(UAV)等机载平台的倾斜测量而言,这一点非常重要。ADXL356和ADXL357 MEMS加速度计是ADI公司高性能传感器技术的最新典范,可为物联网(IoT)用途提供高质量的数据,支持从网络边缘进行智能检测。


    模拟输出ADXL356和数字输出ADXL357这两款三轴加速度计提供可选测量范围:±10g、±20g和±40g,灵活度更高;噪声密度为80 µg/root Hz,处于业界领先水平,在温度范围内的 0g失调漂移保证上限为0.75 mg/C,只需极少量的校准工作即可实现精密测量。此外,产品采用密封封装,可以确保最终产品出厂后重复性与稳定性始终符合其规格参数。ADXL357体积小巧,集成度高,功耗低,仅需200 uA的电流,在状态监控的无线网络、无人驾驶飞机等机载平台、物联网等电池供电应用中能够延长电池寿命。

    报价与供货

    产品 输出接口 全面量产 起始单价(千片订量) 封装
    ADXL356 模拟 现已供货 28.60美元 14引脚6 x 6 mm LCC封装
    ADXL357 数字SPI/I2C 现已供货 31.78美元 14引脚6 x 6 mm LCC封装
  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • iCoupler®是ADI公司的注册商标。

    EngineerZone是ADI公司的注册商标。

  • 联络方式
与我们保持联络