采用 3D 堆叠式电感器封装的 40A µModule 稳压器增强了热传导以降低工作温升

2016-11-28 - MILPITAS, CA
  • 加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2016 年 11 月 28 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出40A 降压型µModule® (微型模块) 开关稳压器 LTM4636,该器件采用 3D 结构的小型封装,允许更快速地散热并以更低温度运行。LTM4636 在 16mm x 16mm BGA 封装顶部叠置了电感器,可受益于作为散热器使用的裸露电感器,允许从任意方向与气流直接接触以冷却该器件。LTM4636 提供 40W (12VIN、1VOUT、40A、200LFM)  时,温度仅比环境温度升高 40°C。在环境温度高达 83°C 时,可提供 40W 满功率,在 110°C 的环境温度下可支持 20W 半功率。


    LTM4636

     

    具有堆叠式电感器的可扩展 40A 电源 POL 稳压器

     

    LTM4636 以 92%、90% 和 88% 的效率运行,分别向 1V 负载 (12VIN) 提供 15A、30A 和 40A 电流。该µModule 稳压器是可扩展的,例如 4 个 LTM4636 采用并联均流模式时可提供 160W 功率,而温度仅上升 40°C,效率为 88% (12VIN、1VOUT、400LFM)。


    该器件高度为 7.07mm,包括叠置在 16mm x 16mm x 1.91mm BGA 封装上的电感器。除了从顶部散出热量,LTM4636 专为把热量从封装的底部均匀地散播至 PCB 而设计,该器件具有 144 个 BGA 焊球,并以成排的形式把这些焊球分配给流有大电流的 GND、VIN 和 VOUT。LTM4636 µModule 稳压器兼具令人印象深刻的 DC/DC 转换效率和增强的散热能力,虽然采用小型封装,热性能却得到了提高,因此系统设计师可从该器件受益。


    LTM4636 在 4.7V 至 15V 输入电源电压范围内运行,调节输出在 0.6V 至 3.3V。在 –40°C 至 125°C 温度范围内,总的 DC 输出电压准确度为 ±3%。千片批购价为每片 38.85 美元。如需更多信息,请登录:www.linear.com.cn/product/LTM4636


     

    性能概要: LTM4636                            


    • 堆叠式电感器充当散热器:位于封装顶部的裸露式电感器 (3D 构造)
    • 7V 至 15V 输入电压
    • 6V 至 3.3V 输出电压,输出电流高达 40A
    • 可扩展:2 至 6 个器件并联,提供 80A 至 240A 负载电流

     

    本文给出的美国报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。


    点击照片查看高清晰度图片

    下载 PDF 版本

  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能半导体公司,致力于解决艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • 联络方式