概览
优势和特点
- 通过所提供的USB-JTAG/1-Wire适配器方便地进行代码装载及调试
- JTAG接口实现在应用调试功能
- 单步执行跟踪
- 通过代码地址、数据存储器地址或寄存器访问实现断点操作
- 查看和编辑数据存储器或寄存器
- 板载3.3V电压调节器(5V单电源输入)
- 八路用户输入按键开关
- 带电平转换的RS-232接口,连接串口0和1
- 原型区域
- 带有电路板原理图,提供便捷的参考设计
产品详情
MAXQ610评估板(EV kit)是经过验证的平台,可方便地用来评估用于电池供电设备的低功耗、16位、RISC微控制器MAXQ610的功能。该评估套件包含了MAXQ610评估板,板上带有红外(IR)发送和接收器、两路RS-232串行通道、四个用于访问处理器I/O端口引脚的8针插头、一个5V单电源输入和一组用于用户输入的八按键开关。评估板包括软件、USB至JTAG/1-Wire®适配器、10引脚JTAG接口电缆以及标准的A至迷你B USB转接电缆,用于连接计算机。评估板提供完备的系统功能,理想用于系统开发、调试,以及MAXQ610 RISC处理器的性能评估。
应用
- 电池供电便携式设备
- 消费类电子
- 家用产品
- 远端控制
- 白色家电
相关产品
文档
-
MAXQ610KIT: MAXQ610评估板 Data Sheet (Rev. 1)2011/6/13PDF376K
-
升级面板表的输入范围和精度\r\n2010/12/19
-
新
如何为MAXQ610微控制器增加DS1904实时时钟2010/10/21