概览
优势和特点
- 使用引导装载器和串口至JTAG接口板简单地装入代码
- JTAG接口提供
- 在应用调试
- 可通过代码地址、数据存储器地址或寄存器访问
- 数据存储器浏览和编辑提供单步跟踪断点的功能
- 包含可去除的静态4位半数字LCD显示
- DB-9 RS-232串口连接器和电平转换器
- 板上3.6V、2.5V和可调的1.8V至3.6V电源稳压器
- 评估板可以直接通过JTAG接口供电
- 处理器时钟可以取自晶振或可编程振荡器
- 串行EEPROM
- 包含DS2433 1-Wire® EEPROM,可以演示1-Wire接口的使用
- 包含MAX1407 ADC/DAC,可以演示SPI™接口的使用
- 可选择的端口0逻辑电平LED显示
- 用于复位和产生中断的按钮开关
- 用于实时时钟振荡器的32kHz晶振
- 包含VDDIO和VDD电压的原型开发区域
- 包含所有器件GPIO与LCD引脚的测试/扩展接头
- 包含可配置的DIP开关,可从端口引脚连接/断开所有演示电路
- 包含电路板原理图,提供方便的参考设计
产品详情
MAXQ2000评估套件(EV kit)是经过验证的平台,可以方便地用来评估MAXQ2000低功耗LCD微控制器的功能。 该评估套件包含了MAXQ2000的引脚引出端、JTAG编程接口、固定与可调电源、DB-9串口连接器、LCD显示器以及用来控制并显示电路板工作情况的开关和LED。该评估套件包含软件、串口至JTAG接口板和与PC机连接的RS-232电缆,提供了完整的功能系统,可理想用于评估MAXQ2000的各项功能。
应用
- 电池供电和便携式设备
- 消费类电子
- 数据采集系统和数据记录仪
- 电化学与光传感器
- 气体及化学传感器
- 家用产品
- HVAC
- 工业控制
- 医疗仪表
- 安全检测
- 智能发送器
- 温度监控器/湿度传感器
相关产品
文档
-
UG-3698: Rowley CrossWorks和MAXQ2000评估板入门2006/7/7PDF345K
-
MAXQ2000KIT: MAXQ2000评估套件 Data Sheet (Rev. 2)2009/3/5PDF1M
-
The MAXQ Microcontroller in Action: Designing a Bicycle Computer with the MAXQ20002015/6/24
-
为MAX6948 WLED (白光LED)驱动器增加外部PWM控制功能2010/4/1
-
基于MAXQ微控制器构建增强型智能4-20mA变送器2006/6/15
-
利用MAXQ2000和MAX4397实现低成本的音频和视频选择方案2005/11/21
-
IAR编译器和MAXQ2000评估板使用入门2005/11/7
-
采用MAXQ2000进行音频滤波2005/7/1
-
MAX6951/MAX6950 LED显示驱动器与MAXQ2000微控制器的通信2006/6/20
-
新
MAX-IDE入门2006/2/6
-
使用MAXQ2000评估板的应用实例2004/11/2