质量保证体系常见问题解答(FAQ)

  1. ADI的质量体系ISO 9000是否得到第三方认证机构的认证?如果是,是哪一家认证机构?
  2. 对于通过授权分销商和销售机构购买的产品,ADI是否提供支持?
  3. 对于通过非授权分销商或贸易商购买的产品,ADI是否提供支持?
  4. 是否可以获得ADI产品的可靠性监测数据?
  5. 如何退还产品以用于失效分析?
  6. 从何处可获得材料声明报告?

1. ADI的质量体系ISO 9000是否得到第三方认证机构的认证?如果是,是哪一家认证机构?如果是,是哪一家认证机构?

是的。 由 Eagle Registrations and National Standards Authority of Ireland (NSAI) 认证的 ISO 9001:2000ISO/TS 16949:2002


2.对于通过授权分销商和销售机构购买的产品,ADI是否提供支持?

是的。对于从授权销售商和销售机构购买的的产品,ADI能提供包括质量、可靠性、失效分析和应用等全方面的支持。


3. 对于通过非授权分销商或贸易商购买的产品,ADI是否提供支持?

不是的。由于ADI不能确定通过非授权机构获得的产品的来源和合法性,因此不能提供关于该产品的质量担保或者任何质量支持、可靠性支持、故障分析支持、应用支持或其他支持。对于从经纪人或其他非授权机构购买的产品,ADI即不接受产品退还,也不提供产品质量担保。近来在半导体工业出版物中,有数篇文章报道了在经纪人市场上可以获得使用过的、损坏的和伪造的ADI产品。因此,为了保证您收到未使用过的合法的ADI产品,请确保您的产品是通过ADI授权分销商和销售机构购买的。


4. 是否可以获得ADI产品的可靠性监测数据?

是的,ADI实时地提供可靠性监测数据。测试结果在网站上公开,链接如下: http://www.analog.com/zh/quality-and-reliability/reliability-data/content/index.html

请注意,由于工艺/产品的相似性,详细的可靠性监测数据中可能未列出所有产品。

工艺相关数据(FIT;MTTF) :
选择页面上的“晶元制造数据”,并从弹出菜单中的“产品型号”文本框中选择产品型号。
或者
从“工艺技术”的菜单中选择可用工艺技术(在已知的情况下)。
点击提交,即可获得代表该产品/工艺的可靠性监测数据。

----------------------------------------------------

For package related data:
Choose 'Assembly/Package Process Data'
Choose appropriate test and package style from the pop up menus and click submit.


5. 如何退还产品以用于失效分析?

请联系您所购买产品的ADI授权分销商或ADI销售代表,他们将协助您填写必要的“失效分析申请表”(FAIR),该表与所需分析的产品一同返还。

欲获得有关ADI授权分销商的更多信息,请点击问题#2 #3的链接。


6. 从何处可获得材料声明报告?

材料声明报告/RoHS信息可在ADI的“质量和可靠性”网站上公开获得 材料声明搜寻

为便于用户查看,搜索结果可以提供电子表格以供下载。

这份数据包括产品和封装的相关信息,例如湿敏度等级、RoHS高温信息、元件重量、关于RoHS材料的数据和适用的RoHS替换元件。
该结果还包含关于其他材料的数据,诸如锑和溴。

返回页首

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭