Certificates hero banner

质量认证证书

ADI公司致力于推进行业标准,并维持先进的质量管理体系。我们获得的行业认证包括:ISO 9001通用质量管理体系认证、IATF 16949汽车应用认证、ISO 14001环境管理体系认证和ISO 45001职业健康与安全体系认证。其他特定市场认证包括:航空航天领域的AS 9100认证和防务应用的合格制造商名单(QML)认证等。以上认证证明了ADI公司在各个行业中均符合相关标准。


  • ISO:国际标准化组织
  • IATF:国际汽车工作组
  • SAE International:美国汽车工程师协会
  • IEC:国际电工委员会

Build Secure, Connected Products With Digital Elements Using Analog Devices' Security-By-Design Solutions

The EU Cyber Resilience Act (CRA) establishes cybersecurity requirements for products with digital elements placed on the EU market. The regulation requires manufacturers to design, develop, and maintain products with cybersecurity in mind, manage vulnerabilities throughout the supported lifecycle, and provide users with appropriate security information. Compliance with the CRA's requirements is demonstrated through applicable conformity assessment procedures and CE marking.

Learn More

EU Flag
ISO 9001:2015认证
IATF 16949:2016认证

IATF 16949是一项国际标准,规定了汽车生产及相关服务零部件组织的质量管理体系要求。IATF 16949是一项行业特定标准,取代了ISO/TS 16949,旨在协调汽车行业供应链中不同的评估和认证体系。

 

  

Automotive SPICE® V4.0

Automotive SPICE®(软件过程改进和能力评定)V4.0是全球公认的汽车行业过程评估模型。它提供了评估和改进车辆系统与软件开发过程能力的最佳实践,符合ISO/IEC 33020:2019标准。

AS 9100D(含ISO 9001:2015)

AS 9100是一项行业特定标准,在ISO 9001的基础上增加了针对航空航天(包括航空、航天和国防工业)的附加要求。它提供了一个扩展质量管理体系要求的框架,重点关注航空航天行业。

 

  

ISO 13485:2016认证

ISO 13485是一项国际标准,规定了医疗器械及相关服务的质量管理体系要求。它确保始终符合客户和监管要求,可供提供医疗相关服务的供应商和外部机构使用。

 

ISO 14001:2015认证

ISO 14001是国际公认的环境管理体系(EMS)标准。它提供了一个用于设计和实施EMS并持续改进环境绩效的框架。此框架涵盖多个方面,包括资源使用、废弃物管理、环境绩效监测、让利益相关方参与环境工作等。

 

  

ISO 45001:2018认证

ISO 45001是一项国际标准,规定了职业健康与安全(OH& S)管理体系的要求。它提供了一个用于管理风险、减少工作场所危害并提高OH&S 绩效的框架。鉴于ISO 45001有助于更好地保护工人,它对高风险行业尤为重要。

 

  

ISO/SAE 21434:2021-08认证

ISO/SAE 21434是一项国际标准,规定了道路车辆电气和电子(E/E)系统网络安全风险管理的要求。它提供了一个包含网络安全流程要求的框架,并且提供了在汽车环境中沟通和管理网络安全风险的通用语言。

 

  

ISO 26262:2018认证

ISO 26262是汽车行业功能安全的国际标准。它适用于由硬件和软件组件组成的车辆电气和电子系统。

ADI公司已通过SGS TÜV Saar的ISO 26262认证,确认我们的汽车安全开发流程符合全球安全标准。此项认证涵盖系统、硬件和软件的生命周期,确保了稳健的故障管理和设计完整性。

  

IEC 62443-4:2018认证

IEC 62443系列标准定义了实施和维护具有电子安全防护能力的工业自动化和控制系统(IACS)的要求和流程。此系列标准为安全性制定了最佳实践,并提供了一种评估IACS中运营技术安全性能水平的方法。

 

  

合格制造商名单(QML)认证

MIL-PRF-38535是一项美国军用规范,规定了集成电路或微电路的一般性能要求,并且明确了采购时必须满足的质量和可靠性保证要求。

 

  

MIL-STD-883是美国国防部的一项标准,规定了适用于军事和航空航天电子系统的微电子设备测试的统一方法、控制和程序。

 

  

海关贸易反恐伙伴计划(CTPAT)状态

CTPAT是由美国海关和边境保护局(CBP)管理的自愿性供应链安全计划。CTPAT制定了安全标准和最佳实践,旨在加强国际供应链,降低安全风险,并促进安全的全球贸易。ADI公司参与了CTPAT并保持认证合作伙伴身份,体现了ADI公司对供应链安全和贸易合规的承诺。经授权的CTPAT合作伙伴可通过CBP CTPAT门户网站验证ADI公司的CTPAT合作伙伴身份。

可信信息安全评估交换(TISAX)认证

TISAX是汽车行业广泛接受的信息安全评估标准。由合格的审计机构执行TISAX评估。

 

对于ADI公司而言,信息的保密性、可用性和完整性具有重要价值。我们采取了多种措施来保护敏感信息或机密信息。因此,ADI公司遵循德国汽车工业协会(VDA ISA)的信息安全指南。TISAX由ENX协会代表VDA ISA进行管理。ADI公司的TISAX评估结果可通过ENX门户网站获取。


  

ISO 46001:2019认证

ISO 46001是国际公认的水效管理系统(WEMS)标准。它为广大组织提供了一个结构化框架,用于建立、实施和维护提高用水效率及降低水相关风险的实践。

ISO 50001:2018认证

ISO 50001是国际公认的能源管理体系(EnMS)标准。它提供了一个结构化框架,用于建立、实施和改进能源管理实践,支持能源绩效的持续改进。