ADI推出两款可编程的抖动衰减型时钟转换器IC
AD9557和AD9558两款器件适用于广泛的有线通信应用,包括同步以太网和SONET/SDH光纤网络,支持低抖动、快速上市和高性价比等要求。
ADI推出新型微波PLL频率合成器
ADF41020可以用在无线接收机和发射机的上变频和下变频部分,实现高达18 GHz的本振。
ADI公司演示用于快速部署电机控制系统的高性能开发平台
--ADI公司与Boston Engineering合作,通过融合MatLab® Simulink®和Blackfin®处理器简化电机控制软件开发
ADI公司实验室电路协助工程师应对模拟、RF和混合信号系统的常见复杂设计挑战
--ADI公司Circuits from the Lab™实验室电路提供多种省时省力的资源,如测试数据、原理图、BOM、PCB (Gerber)布局文件和器件驱动等,旨在帮助工程师轻松快捷地实现系统集成。
ADI公司通过低功耗接收器IC推动超声系统设计
--八通道超声接收器集成ADI公司全球领先的数据转换技术,提供最高的输出端折合信噪比;新款器件可提供品质优异的超声信号,同时最多能将电路板空间缩减40%。
时钟 IC 改善通信基础设施时序信号链的性能
-- AD9553时钟发生器提供引脚编程模式和可定制的 SPI 编程模式,有利于 GPON、OC-48光纤网络和无线通信基础设施设备的设计。
-- ADCLK944高速时钟扇出缓冲器可降低 SONET 和无线基站系统的抖动。
ADI 公司表彰在符合其严格制造标准方面整体表现卓越的战略供应商
-- 13家公司获得 ADI 公司2009年度杰出供应商奖,这些公司在适应市场需求波动和一贯保持较短的交货周期等方面表现堪称世界一流。