Factory with multiple conveyor belts

点播网络研讨会

点播网络研讨会:电机驱动基础——从运动性能到功能安全
研讨会1:实现高性能运动控制

立即观看

数据转换器

ADI公司走在半导体行业的前沿,提供广泛的数据转换器产品系列。ADI的数据转换器可在模拟信号和数字信号之间无缝转换,确保优异的性能、出色的能效比、高性价比和紧凑的尺寸。作为数据转换器技术提供商,ADI的产品可随时随地以您所需的方式提供精确、可靠且可重复的性能。ADI数据转换器解决方案广泛部署于数据中心、仪器仪表、通信、能源、医疗健康、电机控制、自动化和航空航天/防务等众多应用
Viewing:

子分类

ADC/DAC组合转换器
与分立式方案相比,ADI集成解决方案能够节省空间并简化运维,为系统提供所需的可配置性、可靠性和可预测性。ADC和DAC组合产品特别适合可配置输入/输出级,也适合外设的通用系统监控,例如电源或系统电压及
模数转换器
模数转换器(ADC)可以转换模拟电气信号,用于数据处理。ADI公司拥有丰富的ADC产品系列,可提供符合各种性能、功耗、成本和尺寸需求的产品。ADI公司的数据转换器可在各类应用中实现精确可靠的转换性能,
数模转换器
数模转换器(DAC)可以将数字数据转换为模拟信号,适合各种应用领域。ADI公司拥有丰富的DAC产品系列,涵盖8位至24位产品。ADI DAC面向工业自动化、可编程逻辑控制器、光收发器、数据采集等各种应
数字电位器
ADI公司的数字电位器产品系列可在广泛的工业温度范围内提供出色的性能。这些紧凑型器件有时也称为数字电位计、RDAC或digiPOT,可用于校准系统容差或动态控制系统参数。AD5123和AD5143等d
音频与视频编解码器
ADI公司提供全面的音频和视频转换器产品系列,为广泛的应用场景提供经过市场验证的解决方案。无论是用于汽车音响、家庭影院、消费电子设备、个人计算机还是专业音响系统,这些高性能转换器可确保与ADI的SHA

相关资源

Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

相关工具