AD7711A
过期内置RTD电流源的CMOS、24位Σ-Δ型信号调理ADC
概述
|
|
AD7711A是一款适合低频测量应用的完整模拟前端,可直接接受来自传感器的低电平信号,并产生串行数字输出。它采用Σ-Δ转换技术,可实现最高24位无失码性能。输入信号加在一个以模拟调制器为基础的专有可编程增益前端。调制器输出由片内数字滤波器处理。此数字滤波器的第一个陷波可通过片内控制寄存器进行编程,以便对滤波器截止和建立时间进行调整。
该器件具有两个差分模拟输入和一个差分基准电压输入。一般而言,其中一个通道将用作主通道,而另一个通道将用作辅助输入,用来定期检测第二电压输入。如果模拟输入上的输入信号高于-30 mV,则该器件可采用单电源供电(将VSS引脚与AGND相连)。将VSS引脚接负电压时,该器件可转换低至-VREF的输入信号。该器件还提供一个400 µA电流源,可用来为RTD传感器提供激励。因此,AD7711A能处理单通道或双通道系统的信号调节和转换。
AD7711A非常适合基于微控制器的智能系统应用。利用双向串行端口,可在软件中进行输入通道选择、增益设置和信号极性配置。AD7711A包含自校准、系统校准和后台校准选项,同时允许用户读取和写入片内校准寄存器。
CMOS构造可确保低功耗,软件可编程省电模式则将待机功耗降至仅7 mW(典型值)。该器件提供两种封装:24引脚、0.3英寸宽、密封双列直插式封装(Cerdip)和24引脚小形集成封装(SOIC)。
推荐替代产品
内置匹配RTD激励电流的CMOS、24位Σ-Δ型信号调理ADC
参考资料
应用笔记 9
技术文章 3
停产数据手册 1
器件驱动器 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 1
AD7711A Code Examples 2
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
Σ-Δ型ADC指南
交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD7711A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论