ADIsimCLK

ADIsimCLK™ 是一款时钟设计工具,用于预测ADI公司超低抖动时钟分配和时钟产生产品的相位噪声和抖动。无论是在无线基础设施、仪器仪表、网络、宽带、ATE或其他领域,还是在其它要求可预测时钟性能的应用,ADIsimCLK都能帮助您迅速开发、评估和优化设计。ADIsimCLK 1.70.11版在以前的版本基础上进行了扩展,加入了低抖动时钟发生器AD9528。

下载 ADIsimCLK

ADIsimCLK 1.70.11 版(2024 年 10 月发布)。将 zip 文件存储在本地后,可单击 setup.exe,将其解压缩并运行。请注意:在安装最新版本之前,应先卸载所有旧版本。

查看 ADIsimCLK 参考设计文件

关键特性

  • 使用外部 VCO 或集成的 PLL/VCO 为 PLL 频率合成器建模
  • 分析相位噪声和抖动,包括基准电压源、VCO、环路滤波器和鉴相器的影响
  • 执行非线性瞬态分析,以准确确定锁定时间

 ADIsimCLK clock design tool wizard

ADIsimCLK 时钟设计工具向导使设计人员在几分钟之内,就能够看到用于进行模拟时钟分配设计的详细的性能数据。可以在这种交互式环境中,实现时钟电路的优化,并具有类似于电子表格的简单性和交互性。


ADIsimCLK Detailed device models

详细的套件模型可以分析抖动性能(宽带和 SONET 规格)、相位噪声性能、相位噪声影响(ACI/ACR、EVM、相位抖动等),抖动对 ADC 性能的影响(SNR、ENOB)以及准确的时序分析(逻辑分析仪显示)。

相关资源
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目