产品
AD8631
过期1.8 V、5 MHz、轨到轨、低功耗运算放大器
Viewing:
概述
- 单电源供电:1.8 V至6 V
- 节省空间的SOT-23、µSOIC 封装
- 宽带宽:5 MHz (5 V),4 MHz (1.8 V)
- 低失调电压:4 mV(最大值),0.8 mV(典型值)
- 轨到轨输入和输出摆幅
- 压摆率:2 V/µs (1.8 V)
- 电源电流仅225 µA (1.8 V)
AD8631采用SOT-23-5封装,以低至1.8 V的单电源和低电源电流工作,也可实现高精度和宽带宽特性。这种小尺寸封装使它可以靠近传感器放置,从而减少外部噪声影响。
AD8631和AD8632均为轨到轨输入和输出、双极性放大器,采用1.8 V电源时的增益带宽为4 MHz,典型失调电压为0.8 mV。低电源电流和低电源电压特性使这些器件成为电池供电应用的理想之选。二者的压摆率均为3 V/µs,因此特别适合驱动ASIC输入,如语音编解码器等。
AD8631/AD8632的额定温度范围为-40°C至+125°C扩展工业温度范围。AD8631单路放大器提供5引脚SOT-23表面贴装封装。AD8632双路放大器提供8引脚SOIC和µSOIC两种封装。
推荐替代产品
精密20 MHZ CMOS单通道RRIO运算放大器
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8631的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论