产品
AD7147A
过期CapTouch®单电极电容式传感器专用可编程控制器
Viewing:
概述
- 可编程电容数字转换器(CDC) - 欲了解更多信息,请参考数据手册。
- 片内自动校准逻辑
自动补偿环境变化
自适应的阈值和灵敏度电平 - 寄存器映射与AD714x兼容
- 用片内RAM存储校准数据
- SPI兼容型(串行外设接口兼容)接口(AD7147A)
- I2C兼容型串行接口(AD7147A-1)
- 串行接口专用独立VDRIVE电平
- 25引脚、2.3 mm × 2.1 mm WLCSP封装
- 从触摸到响应的延迟时间极短
AD7147A CapTouch™控制器设计用于电容式传感器,以实现按钮、滚动条和滚轮等功能。这种传感器只需一层PCB板,为超薄型应用创造了可能。
AD7147A是一种配备片内环境校准功能的集成式CDC。该CDC有13个输入通道,通过一个开关矩阵与一个16位、250 kHz Σ-Δ型转换器相连。该CDC能够感知外部传感器的电容变化,并借助此信息来记录传感器激活事件。通过对寄存器进行编程,用户可完全控制CDC设置。
高分辨率传感器要求在主机处理器上运行较少的软件,可能需要两层PCB。
AD7147A设计用于单电极电容式传感器(接地传感器)。配有一个有源屏蔽输入,以尽可能降低传感器中的噪声影响。
AD7147A配有片内校准逻辑,用以补偿周围环境发生的变化。只要传感器闲置时,校准序列就自动按连续间隔执行,由此避免发生因环境变化导致的外部传感器误触或触摸未记录事件。
AD7147A采用SPI兼容型串行接口,AD7147A-1则采用I2C®兼容型串行接口。两者都有中断输出和GPIO。还有一个独立于VCC的VDRIVE引脚,用于设定串行接口的电平。
AD7147A采用25引脚、2.3 mm × 2.1 mm WLCSP封装,电源电压范围为2.6 V至3.6 V。低功耗模式下,13个传感器的工作功耗典型值为28.96 μA。
应用
- 蜂窝电话
- 个人音乐播放器和多媒体播放器
- 智能型手持设备
- 电视、A/V和遥控
- 游戏机
- 数码相机
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
常见问题 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
软件模块 1
CapTouch Software License Agreement 5
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?