Добавить в Мастер Структурных Схем

ADG3248:  Шинный переключатель-мультиплексор/демультиплексор 2:1 с напряжением питания 2.5 В/3.3 В

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADG3248 – это высокопроизводительный мультиплексор/демультиплексор 2:1 с напряжением питания 2.5 В или 3.3 В. Компонент производится по низковольтной технологии КМОП, которая обеспечивает низкое рассеивание мощности одновременно с высокой частотой коммутации и очень низким сопротивлением во включенном состоянии, что позволяет подключать входы к выходам без увеличения задержек распространения и дополнительных проблем с шумом в цепи заземления.

Каждый из ключей, входящих в состав ADG3248, одинаково хорошо проводит в обоих направлениях в активном состоянии. ADG3248 обеспечивает переключение с разрывом до включения, предотвращая кратковременные закорачивания при коммутации каналов.

ADG3248 выпускается в миниатюрном шестивыводном корпусе SC70.

Ключевые особенности продукта

  1. Работа от напряжения питания 3.3 В или 2.5 В
  2. Крайне малая задержка распространения через ключи.
  3. Входы соединяются с выходами через ключи с сопротивлением 4.5 Ом.
  4. Миниатюрный корпус SC70.

Области применения

  • Преобразование напряжений 3.3 В/2.5 В
  • Преобразование напряжений 2.5 В/1.8 В
  • Шинные переключатели
  • Док-станции
  • Коммутация памяти
  • Схемы с аналоговыми ключами
  • Data Sheet, Rev. A, 10/07

    ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Задержка распространения 225 пс
    • Соединение между портами через ключи с сопротивлением 4.5 Ом
    • Скорость передачи данных до 1.244 Гбит/с
    • Работа от напряжения питания 2.5В/3.3 В
    • Преобразование уровней
      3.3 В/2.5 В
      2.5 В/1.8 В
    • Ширина полосы в режиме малого сигнала 610 МГц
    • 6-выводный корпус SC70

    Функциональная блок-схема ADG3248

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADG3248: 2.5 V/3.3 V, 2:1 Multiplexer/ Demultiplexer Bus Switch Data Sheet  (Rev A, 10/2007) (pdf, 486 kB) Технические описания PDF
    Data-acquisition system uses fault protection
    By Catherine Redmond, Analog Devices, Inc. (EDN, 4/15/2004)
    Технические статьи HTML
    CMOS Switches Offer High Performance in Low Power, Wideband Applications  (pdf, 320 kB)
    by Theresa Corrigan and Ray Goggin, Analog Devices, Inc. (High Frequency Electronics, February 2004)
    Технические статьи PDF
    Switches and Multiplexers Product Selection Guide  (pdf, 1462 kB) Product Selection Guide PDF
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
    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    沪ICP备09046653号
    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть