Добавить в Мастер Структурных Схем

ADG3247:  Двухпортовый, 16-разрядный шинный переключатель/преобразователь уровней с напряжением питания 2.5 В/3.3 В

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADG3247 – это двухпортовый, 16-разрядный (два 8-разрядных) цифровой коммутатор сигналов с напряжением питания 2.5 В или 3.3 В. Он производится по низковольтной технологии КМОП, которая обеспечивает низкое рассеивание мощности одновременно с высокой частотой коммутации и очень низким сопротивлением во включенном состоянии, что позволяет подключать входы к выходам без увеличения задержек распространения дополнительных проблем с шумом в цепи заземления.

Ключи активируются при помощи входного сигнала разрешения шины (Bus Enable). В активном состоянии (ON) цифровые ключи работают в обоих направлениях. В неактивном состоянии (OFF) компонент блокирует прохождение сигналов с уровнями вплоть до напряжений питания. Данный компонент идеально подходит для задач, в которых требуется преобразование уровней сигналов. При работе от напряжения питания 3.3 В поддерживается преобразование входных сигналов с уровнями 3.3 В в выходные сигналы с уровнями 2.5 В. Аналогичным образом, при работе от напряжения питания 2.5 В компонент преобразовывает подаваемые на вход сигналы с уровнями 2.5 В в выходные сигналы с уровнями 1.8 В. Кроме того, компонент имеет вывод выбора режима преобразования уровней. Когда на него подается напряжение низкого логического уровня, напряжение VCC понижается внутренними средствами, обеспечивая преобразование между входными уровнями 3.3 В и выходными уровнями 1.8 В. Это делает данный компонент интересным для задач, где требуется преобразование логических уровней между компонентами, работающими с разными напряжениями питания, например при подключении преобразователя данных к цифровому сигнальному процессору.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Задержка распространения сигнала 175 пс Выбираемый формат преобразования уровней
  • Соединение между портами через ключи с сопротивлением 3.5 Ом
  • Работа от напряжения питания 2.5 В/3.3 В
  • 40-выводный 6 x 6 мм корпус CSP и
    38-выводный корпус TSSOP
  • Выбираемый формат преобразования уровней
  • Преобразование уровней
    - 3.3 В/2.5 В
    - 3.3 В/1.8 В
    - 2.5 В/1.8 В

Функциональная блок-схема ADG3247

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADG3247: 2.5 V/3.3 V, 16 Bit, 2 Port Level Translator, Bus Switch Data Sheet  (Rev 0, 05/2003) (pdf, 380 kB) Технические описания PDF
Data-acquisition system uses fault protection
By Catherine Redmond, Analog Devices, Inc. (EDN, 4/15/2004)
Технические статьи HTML
CMOS Switches Offer High Performance in Low Power, Wideband Applications  (pdf, 320 kB)
by Theresa Corrigan and Ray Goggin, Analog Devices, Inc. (High Frequency Electronics, February 2004)
Технические статьи PDF
Enhanced Multiplexing for MEMS Optical Cross Connects
by James Caffrey (Fiberoptic Product News, 8/2003)
Технические статьи HTML
Bus Switches for Speed, Safety, and Efficiency: What They Are and What You Should Know About Them.
Bus switches are characterized by sub-nanosecond propagation delay and fast switching, and are designed for connecting to high-speed digital buses. They are ideally suited for voltage translation, hot swapping, hot plug, bus- or capacitance isolation, and many other applications. The key features that make them suitable for so many different applications include low on-resistance, low capacitance, and low propagation delay.
Журнал Analog Dialogue HTML
Switches and Multiplexers Product Selection Guide  (pdf, 1462 kB) Product Selection Guide PDF
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

沪ICP备09046653号
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть