Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The ADN2891 is a high gain, 3.2Gb/s limiting amplifier optimized for use in SONET, Gigabit Ethernet (GbE), and Fibre Channel optical receivers that accept input levels of up to 2.0 V p-p differential and have 4 mV p-p differential input sensitivity. The ADN2891 provides the receiver functions of quantization and loss of signal (LOS) detection. The ADN2891 operates at up to 3.2 Gb/s to support LX4 transceivers. The limiting amplifier also measures average received power based on a direct measurement of the photodiode current with better than 1 dB of accuracy over the entire input range of the receiver. This eliminates the need for external average Rx power detection circuitry in SFF-8472 compliant optical transceivers. The ADN2891 limiting amplifier operates from a single 3.3 V supply, has low power dissipation, and is available in a space saving 3 mm × 3 mm 16-lead lead frame chip scale package (LFCSP).

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • SFP reference design available
  • Input sensitivity: 4 mV p-p
  • 80 ps rise/fall times
  • CML outputs: 700 mV p-p differential
  • Rx signal strength indicator (RSSI): SFF-8472 compliant average power measurement
  • Programmable LOS detector: 3.5 mV to 35 mV
  • Single-supply operation: 3.3 V
  • Low power dissipation: 145 mW
  • Available in space-saving 3 mm × 3 mm 16-lead LFCSP
  • Extended Temperature Range: -40°C to 95°C

Functional Block Diagram for ADN2891

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADN2891: 3.3 V 3.2 Gbps, Limiting Amplifier Data Sheet  (Rev A, 07/2005) (pdf, 605 kB) Технические описания PDF
Transceiver targets 4x Fibre Channel Applications
New optical transceiver chipset and reference design from Analog Devices supports both gigabit Ethernet and Fibre Channel data rates up to 4.25 Gbps (eeProductCenter, 1/20/05)
Обзоры продукции HTML
4X Fibre Channel Chipset and Reference Design Обзор HTML
SFP Chipset and Reference Design Simplify 4.25 Gbps Transceivers Обзор HTML
Optical and High Speed Networking  (pdf, 2236 kB)
Analog Devices’ optical and high speed networking ICs solve a depth and breadth of challenges faced by today’s designers of datacom and telecom systems, optical modules, and subsystems. Analog Devices products address a wide range of networking applications from O/E/O conversion, clock recovery, and backplane transmission to monitoring and control of optical power, power management, and clock generation and distribution.
Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADN2891 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-ADN2891EBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 354,20 Да - Контакты

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть