Добавить в Мастер Структурных Схем

ADN4670:  Программируемируемый драйвер тактовых сигналов LVDS с коэффициентом разветвления 1:10

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

ADN4670 - это драйвер тактовых сигналов LVDS (low voltage differential signalling), который формирует до 10 дифференциальных выходных тактовых сигналов из дифференциального входного тактового сигнала. Устройство программируется при помощи простого последовательного интерфейса, который позволяет выбирать один из двух входов тактового сигнала (CLK0/CLK0 или CLK1/CLK1) и активизировать или отключать (переводить в третье состояние) любой из дифференциальных выходов (Q0/Q0 в Q9/Q9). ADN4670 спроектирован для работы с 50-омными линиями передачи.

Устройство можно запрограммировать, последовательно записав 11 бит данных в регистр сдвига при высоком уровне сигнала на входе разрешения EN. Первый 10 битов определяют, какие из выходов будут активны (0 = выход отключен, 1= выход активен), а 11-ый бит выбирает вход тактового сигнала (0 = CLK0, 1 = CLK1). По 12-му импульсу тактового сигнала данные пересылаются из регистра сдвига в регистр управления.

Микросхема ADN4670 выпускается в 32-выводном корпусе LFCSP и работает в промышленном диапазоне температур.


Области применения
  • Схемы распределения тактовых сигналов
  • ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Малый разброс фронтов выходных сигналов
      <30 пс (тип.)
    • Распределение одного входного дифференциального тактового сигнала на 10 выходов тактовых сигналов LVDS
    • Возможность программирования - можно выбрать один из двух дифференциальных входов тактового сигнала (CLK0,CLK1) и активизировать/отключать отдельные дифференциальные выходы тактовых сигналов
    • Частота сигналов до 1.1 ГГц (типичная)
    • Диапазон напряжения питания от 2.375 В до 2.625 В
    • Порог дифференциального входного напряжения
      ±100 мВ
    • Диапазон входного синфазного напряжения от земли до напряжения питания
    • Защита линий ввода/вывода от повреждения при отключении питания
      (VDD= 0 В)
    • Выпускается в 32-выводном корпусе LFCSP
    • Промышленный рабочий диапазон температур:
      от -40°C до +85°C

    Функциональная блок-схема ADN4670

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADN4670: Programmable Low Voltage 1:10 LVDS Clock Driver (Rev A, 01/2012) (pdf, 164 kB) Технические описания PDF
    AN-1177: Руководство по реализации схем с интерфейсом LVDS и M-LVDS  (pdf, 586 kB) Статьи по применению PDF
    AN-1177: LVDS and M-LVDS Circuit Implementation Guide  (pdf, 586 kB) Статьи по применению PDF
    AN-1176: Component Footprints and Symbols in the Binary .Bxl File Format  (pdf, 671 kB) Статьи по применению PDF
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
    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    沪ICP备09046653号
    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть