Тактовый сигнал и синхронизация

Компания Analog Devices предлагает линейку продуктов, которые обеспечивают малое дрожание фазы и обладают интегрированными функциональными возможностями, повышающими общую производительность системы. Продукты этой линейки обладают низкими уровнями дрожания фазы и фазового шума, и могут применяться для задач синхронизации, генерации, повышения качества, задержки и распределения тактовых сигналов. Аналогичным образом, опыт компании Analog Devices в области синхронизации лег в основу линейки компонентов для формирования/распределения тактовых сигналов беспроводных сетей, которые обладают такими же высокими показателями дрожания фазы. Кроме того в них реализованы передовые достижения в области полностью цифровых схем ФАПЧ и схем удержания тактовой частоты/переключения между источниками опорной частоты, необходимых в проводных сетях передачи данных.

Инструмент проектирования от Analog Devices: ADIsimCLK™

ADIsimCLK представляет собой инструмент проектирования, разработанный специально для микросхем генерации и распределения тактового сигнала Analog Devices со сверхмалым фазовым дрожанием цифрового сигнала. Вне зависимости от того, чем является ваше приложение (инфраструктурой беспроводной передачи данных, измерительным прибором, проводной сетью, широкополосным средством вещания, автоматизированным испытательным оборудованием или другим устройством, требующим точного тактирования), ADIsimCLK позволит вам быстро разработать, оценить и оптимизировать ваш проект. Это очень полезный инструмент для прогнозирования фазового шума и фазового дрожания сигнала.

ADIsimCLK™