Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADP5520:  Драйвер подсветки с расширителем портов ввода/вывода

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADP5520 - это универсальный однокристальный драйвер белых светодиодов подсветки с конфигурируемым расширителем портов ввода/вывода. Данный компонент подходит для применения в мобильных телефонах, требующих подсветки откидной или сдвигаемой части, а также детектирования и формирования сигналов ввода/вывода, светодиодной индикации и работы с клавиатурой. ADP5520 имеет совместимый с I2C® последовательный интерфейс и одну линию прерывания, что позволяет значительно сократить количество линий в гибком кабеле, необходимых для интерфейса с процессором обработки сигналов.

ADP5520 способен определять уровни интенсивности внешнего освещения и соответствующим образом подстраивать яркость подсветки, продлевая срок службы батареи. По завершении конфигурирования ADP5520 может осуществлять управление интенсивностью подсветки откидной/сдвигающейся части телефона, длительностями активного/неактивного интервалов и приглушением света без вмешательства основного процессора, обеспечивая сбережение ценного ресурса батареи.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Эффективный асинхронный повышающий преобразователь напряжения, рассчитанный на управление до 6 белых светодиодов
  • Диапазон входных напряжений 2.7 В - 5.5 В
  • 128 программируемых уровней тока светодиодов подсветки (30 мА, максимум)
  • Измерение интенсивности окружающего освещения с автономной регулировкой подсветки
  • Программируемые длительности интервалов плавного гашения/включения подсветки
  • Программируемые интервалы мерцания подсветки
  • 8 конфигурируемых выводов GPIO (вход, выход, интерфейс клавиатуры до 4 × 4 )
  • До трех вспомогательных линии подключения светодиодов (1 выделенная, 2 конфигурируемых)
  • 64 программируемых уровня тока вспомогательных светодиодов (14 мА, максимум)
  • Программируемые длительности интервалов плавного гашения/включения вспомогательных светодиодов
  • Программируемые интервалы включения и отключения вспомогательных светодиодов (функция мигания)
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Функциональная блок-схема ADP5520

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADP5520: Backlight Driver with I/O Expander Data Sheet (Rev A, 01/2010) (pdf, 1365 kB) Технические описания PDF
Isolating Power in Communication Bus and Gate Drive Applications
Starting with a communications application overview of small power options through the process of selecting the right power products this webcast is a great resource for your communications applications designs.
Webcasts WEBCAST
Innovative Power Reduction Techniques Enable Handset Manufacturers to Provide Media Rich Devices
The demand for mobile devices with high-end features has been rapidly increasing. Features like text messaging, gaming, GPS navigation, web browsing and video playback on high resolution color displays are becoming the norm in today’s portable consumer electronics market.
(LED Journal, August/September 2009)
Технические статьи HTML
ADP5520 LED Driver  (pdf, 581 kB)
The ADP5520 demo board drives up to 6 LEDs in series and a RGB LED. The toggle switch S1 specifies one of two modes of operations for the demo board on GPIO (PC0) of a micro controller.
Power Reference Designs PDF
Integrated Power Solutions for Xilinx Spartan-3 FPGAs  (pdf, 2253 kB)
Combining multiple switching regulators and LDOs into a single package enables very small, flexible, highly efficient power management solutions for powering FPGAs.
Техническая периодика PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADP5520/01 MFD Linux Driver Device Drivers HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADP5520 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADP5520-EVALZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 200,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть