AD53040G:  HIGH SPEED DRIVERS: Complete high speed pin driver

The AD53040 is a complete high speed pin driver designed for use in digital or mixed signal test systems. Combining a high speed monolithic process with a unique surface mount package, this ...More

AD53040G:  HIGH SPEED DRIVERS: Complete high speed pin driver

Product Description

The AD53040 is a complete high speed pin driver designed for use in digital or mixed signal test systems. Combining a high speed monolithic process with a unique surface mount package, this product attains superb electrical performance while preserving optimum packaging densities and long-term reliability in an ultrasmall 20-lead, SOP package with built-in heatsink.

Features

  • 500 MHz Driver Operation
  • Driver Inhibit Function
  • 100 ps Edge Matching
  • Guaranteed Industry Specifications
      50 Ω Output Impedance
      1.5 V/ns Slew Rate
      Variable Output Voltages for ECL, TTL and CMOS
  • High Speed Differential Inputs for Maximum Flexibility
  • Ultrasmall 20-Lead SOP Package with Built-In Heat Sink

Характеристики

Channels 1
Configuration D
Package 20-Lead PSOP
Vmax 8
Vmin -3
Watts Per Channel (W) 1.15W

Посмотреть другие компоненты

AD5560 - 1.2A Programmable Device Power Supply with Integrated 16-bit Level Setting DACs

ADATE304 - 200 MHz Dual Integrated DCL with Level Setting DACs, Per Pin PMU, and Per Chip VHH

AD5522 - Quad Parametric Measurement Unit With Integrated 16-Bit Level Setting DACs

ADATE302-02 - 500 MHz Dual Integrated DCL with Differential Drive/Receive, Level Setting DACs,
and Per Pin PMU

Получать уведомление о новинках More
Part# Configuration Channels Watts Per Channel (W) Vmin Vmax Reflection Clamps Comparator BW (MHz) Package Price* (1000-4999)
AD53040G D 1 1.15 -3 8 - - 20-Lead PSOP $21.00
ADATE205 DCL 2 1.15 -1.5 6.5 X 1000 100-Lead TQFP -
ADATE206 DCL 2 1.4 -1.5 6.5 X 1000 100-Lead TQFP -
ADATE209 D 2 0.5 -1.5 3.5 - - 49-Ball FCBGA -
ADATE302-02 DCL 2 1.7 -6/-5.5 9.5/10.5 X 1000 84-Ball FCBGA -
ADATE304 DAC, DCL, PMU 2 0.8 -2/-1.5 6/6.5 X 500 84-Ball FCBGA -
ADATE305 DAC, DCL, PMU 2 0.85 -2/-1.5 6/6.5 X 500 100-Lead TQFP -

* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

Цены, корпуса, поставка

Help

Модель
Номер модели - это одна из ряда версий микросхемы, которая может быть куплена или заказана в виде образцов.

Статус
Статус показывает, на какой стадии производства находится микросхема. Возможны 4 различных статуса:
  • "Pre-Release": модель микросхемы еще не запущена в серийное производство, однако можно получить образцы.
  • Производство: модель производится, доступна для покупки и заказа образцов.
  • Завершение продаж: запланировано снятие модели микросхемы с производства, но в течение некоторого ограниченного времени покупка еще возможна.
  • Снято с производства: Микросхема снята с производства и не доступна для приобретения. Другие варианты, указанные в таблице, все еще производятся (если их статус любой, кроме "снято с производства")
Описание корпуса
Корпус данной микросхемы (т.е. DIP, SOIC, BGA). страницу, посвященную корпусам ИС. Оценочная плата - плата, разработанная с целью продемонстрировать и дать возможность оценить работу данной ИС.

Для более подробного описания корпуса и материалов - см.  Package Site

Число выводов
Число выводов или контактов микросхемы. Назначение выводов/контактов и их положение указано в техническом описании (datasheet)

Температурный диапазон
Это допустимый режим работы для данного устройства. Различные диапазоны указаны ниже:
  • Коммерческое исполнение: 0…70°С
  • Военное исполнение: от -55 до +125 градусов по Цельсию
  • Индустриальное исполнение: диапазоны рабочих температур могут быть разные у разных моделей. См. техническое описание (datasheet)
  • Automotive: -40 to +125 °С
Цена
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

Без использования свинца
ADI считает очень важным аспектом своей деятельности охрану окружающей среды, поэтому многие продукты ADI выпускаются в вариантах без содержания свинца. Подробную информацию о не содержащих свинец микросхемах можно получить здесь: Pb (Lead) free information page

*Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж