Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The 7B40 is a new addition to our highly acclaimed 7B Series of Process Control Signal Conditioners. The 7B40 accepts mV/Volt inputs from ±5 mV up to ±1 V as standard ranges, the standard outputs are 1 to 5 V or 0 to +10 V. The 7B40 is a wide bandwidth conditioner with standard bandwidth of 10 KHz. Filtering on the 7B40 is a 7 pole Butterworth function.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Accepts mV Inputs
  • Current Sense Applications
  • 10 KHz BW
  • 1-5V or 0-10V Output

Functional Block Diagram for 7B40

Additional 7B Resources: Accessories and Backplanes
Sales and Service: North America (SCS Embedded Tech), Rest of World

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
7B40: Isolated Voltage or Current Input Data Sheet  (Rev 0, 01/1999) (pdf, 551 kB) Технические описания PDF
AN-535: Digital Input/Output Subsystems  (pdf, 336 kB) Статьи по применению PDF
7B Series User's Manual  (pdf, 2317 kB) Руководства пользователей PDF
Make vs. Buy! When Should I Reinvent the Wheel?
(Analog Dialogue, Vol. 33, No. 10, November-December, 1999)
Журнал Analog Dialogue HTML
7B Series Configuration Guide Руководства по конфигурации HTML
IOS Custom Product Worksheet
As a Design Subcontractor, IOS believes it essential to engage with our customers early in the development cycle. Complete the form and it will be reviewed and you will be contacted by one of our design specialists.
Заказная продукция HTML
7B Series Accessories Вспомогательные средства HTML
7B Series Overviews Обзор HTML
7B Series Model Definitions Обзор HTML
Available 7B Series Modules Обзор HTML
IOS Short From Brochure  (pdf, 2298 kB) Обзор PDF
Selecting the Right Signal Conditioning Series for Your Application Обзор HTML
All Series Modules Обзор HTML
IOS 3 Year Warranty  (pdf, 23 kB) Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
7B Series I/O Subsystem Software Tools
  • SENSORS.ZIP  (zip, 343 kB)
    Windows Conversion Utility Program for common temperature sensing devices. Sensors (Ver 1.2) Dated: Feb 15, 1994. 351525 08-24-95 (zip, 351,525 bytes)
  • TC_CONV.TXT  (txt, 2 kB)
    Simple steps explaining Temperature Conversion for our Thermocouple Modules (3B, 5B, 7B). 1920 07-09-93 (txt, 2,136 bytes)
Программные средства подсистемы ввода/вывода HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

7B40 Model Options
Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
7B40-01-1 Статус: Prodn IOS MODULE 5 Comm. Tray, 1 - N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
7B40-01-2 Статус: Prodn IOS MODULE 5 Comm. Tray, 1 - N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
7B40-02-1 Статус: Prodn IOS MODULE 5 Comm. Tray, 1 - N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
7B40-02-2 Статус: Prodn IOS MODULE 5 Comm. Tray, 1 - N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
7B40-03-1 Статус: Prodn IOS MODULE 5 Comm. Tray, 1 - N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
7B40-03-2 Статус: Prodn IOS MODULE 5 Comm. Tray, 1 - N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
7B40-06-1 Статус: Prodn IOS MODULE 5 Comm. Tray, 1 - N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
7B40-06-2 Статус: Prodn IOS MODULE 5 Comm. Tray, 1 - N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
7B40-07-1 Статус: Prodn IOS MODULE 5 Comm. Tray, 1 - N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
7B40-07-2 Статус: Prodn IOS MODULE 5 Comm. Tray, 1 - N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
7B40-08-1 Статус: Prodn IOS MODULE 5 Comm. Tray, 1 - N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
7B40-08-2 Статус: Prodn IOS MODULE 5 Comm. Tray, 1 - N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть